• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Systèmes d'identification RFID
  2. Portique RFID Track & Trace

Portiques track & trace: un suivi vraiment efficace des flux de marchandises

Sécurité et clarté pour les flux de marchandises

Le portique RFID track & trace d’ifm apporte une solution complète pour vos processus de contrôle de flux logistiques entrants et sortants de marchandises. Tous les flux de marchandises sont directement transmis au niveau TMS, WMS ou ERP. Vous pouvez organiser plus efficacement que jamais les interactions entre la production, les stocks et les fournisseurs.

Vous faites de plus des économies de coûts: la préparation incorrecte de marchandises résulte d’erreurs consécutives.Ce nouveau contrôle numérique permet de prévenir les erreurs, d’accélérer les processus en réduisant en particulier le délai de traitement des commandes. Il est l’occasion d’améliorer la qualité des prestations. Il vient réduire le besoin en ressources internes, tout en augmentant la satisfaction des clients. Vous pouvez l’appeler «Logistique 4.0», ou encore «Entrepôt 4.0». Les avantages que vous apporte le portique track & trace d'ifm dès son installation sont déterminants.

Trois erreurs typiques peuvent survenir dans la préparation de commande:

• Mauvaise marchandise
• Pas assez de marchandise
• Trop de marchandise

  • Des études montrent que le taux d’erreur moyen dans la préparation de commandes se situe entre 0,3% et 3%
  • Les coûts moyens varient extrêmement selon le secteur, le produit et l’entreprise
  • La perte d’image n’est pas chiffrable mais est extrêmement sensible.

Comment fonctionne le portique track & trace d’ifm?

Le portique track & trace d’ifm améliore le suivi de produits dans les flux entrants et sortants de marchandises. Il détecte les objets munis d’un tag ID UHF selon EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C. La solution connecte tous les composants nécessaires à un contrôleur qui prétraite les données et les met à disposition pour leur traitement ultérieur par un programme tiers. Par exemple, si une comparaison avec la commande ou le bon de livraison à affecter est réalisée dans l’ERP, le portique contrôle que le chargement/déchargement des marchandises est correct. Il informe sous la forme de statut via un fichier de retour d’information mais aussi de signaux lumineux.

Avantages du produit

Quels sont les avantages du portique track & trace d’ifm?

Grâce à l’utilisation du contrôle RFID intelligent des marchandises entrantes et sortantes, les flux de marchandises peuvent être envoyés de manière claire et sûre et traités au niveau informatique. Cela permet d’optimiser les temps de chargement, de prévenir les erreurs de préparation de commande et donc d’économiser des coûts. L’amélioration de la qualité qui en ressort entraîne aussi une amélioration à long terme de votre notation de fournisseur.

Capteurs intelligents en réseau
Détection de direction via un capteur 3D ou des barrages photoélectriques, au choix
Prévention des livraisons incorrectes grâce à l’identification sûre du flux de marchandises.
Connexion des flux réels de marchandises avec les processus numériques de planification/commande.
Idéal pour les applications sévères
Le portique track & trace d’ifm est entièrement constitué de composants industriels avec les indices de protection IP65/IP67.
Echanges individuels de chaque portique en temps réel avec l’ERP via un Edge Device
Interface simple avec vos process par transferts de fichiers entre le Edge Controller et votre ERP pour des processus logistiques mis en réseau numérique.
Simple, intuitif et flexible
Une application «ready-to-start», mise en service graphique facile. Aucune programmation par PC nécessaire. Des portiques supplémentaires peuvent facilement être ajoutés aux Edge Controllers existants via un switch.
Economies de coûts grâce à la prévention des erreurs
Moins de travail pour le contrôle des entrées de marchandise et la comparaison avec les bons de commande/de livraison. La comparaison des données dans les systèmes ERP est entièrement automatique et est donc moins susceptible d’erreurs que les rapprochements manuels. Les éventuelles mauvaises livraisons sont ainsi identifiées à temps et évitées.

Aperçu des produits

Article Description Trigger et détection de direction de chargement Possibilité d’extensions
ZZ0814 Master package avec edgeController Capteur O3D Permet le positionnement précis de la marchandise Pour 1 portique, possibilité d’extension par un maximum de 9kits d’extension pour contrôler 10portiques par Master package
ZZ0815 Kit d’extension pour
ZZ0814 ou ZZ0816
1kit d’extension nécessaire par portique supplémentaire
ZZ0816 Master package avec edgeController Système reflex laser variante économique Pour 1 portique, possibilité d’extension par un maximum de 9kits d’extension pour contrôler 10portiques par Master package
ZZ0817 Kit d’extension pour
ZZ0814 ou ZZ0816
1kit d’extension nécessaire par portique supplémentaire
ZZ1124 edgeController pour solution de portiques RFID UHF edgeController avec logiciel RFID préinstallé Pièce de rechange pour ZZ0814 et ZZ0816
Overview ifm Track and Trace Gate master packages and extension packages

Retour sur investissement (ROI)

Le portique track & trace d’ifm est un investissement qui se rentabilise rapidement.
La durée d’amortissement ressort de la formule suivante:

Coûts d’acquisition + coûts d’intégration / coûts d’erreur économisés = durée de l’amortissement

Pour environ 570000 livraisons, avec un taux d’erreur de seulement 3%, les coûts des erreurs de livraison et de préparation de commande sont de 290000€.

L’amortissement est donc ici réalisé dans l’année même de l’investissement, aux conditions suivantes:

  • 200000 livraisons par an avec 10portiques utilisés et une valeur moyenne statistique de 17€ par livraison erronée
  • 400000 livraisons par an avec 20portiques utilisés

Calculez vous-même:

Applications

Entrées et sorties de marchandises par une porte d’expédition

La solution de portiques track & trace apporte les réponses aux questions:

  • Qu’est-ce qui a été livré?
  • Quand a eu lieu la livraison?
  • Où est livré la marchandise?
  • Où le matériel est-il nécessaire? (ligne, entrepôt, etc.)
  • Ma marchandise est-elle déjà arrivée?

Les composants de l’application en détail: