You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220

moneo: Het IIoT-platform voor industrie en productie

ifm moneo verbindt als IIoT-platform het niveau van de operational technology (OT) met het niveau van de information technology (IT). De sensorgegevens die in de productie-installaties worden gegenereerd, kunnen op eenvoudige wijze worden uitgelezen en verwerkt en als uitgangspunt voor belangrijke beslissingen in voor de onderneming voor de lange termijn worden toegepast .

moneo is modulair opgebouwd en bestaat uit een basissoftware en daarnaast applicaties bijvoorbeeld voor machine-conditie-bewaking maar ook voor parametrering van IO-Link-sensoren. Op die manier is het mogelijk om voor elke individuele eis een op maat gesneden softwarepakket samen te stellen.

Al meer dan 50 jaar ondersteunen wij als toonaangevende leverancier onze klanten bij industriële automatiseringsvraagstukken . Onze ervaring op het gebied van sensoren combineren wij nu met de vakkennis van onze softwaredochters – dat is moneo “simply made for you”.

Uw voordelen met moneo

Zo snel en eenvoudig kan digitalisering zijn. Met moneo!

Alleen met de juiste gereedschappen kan er efficiënt en succesvol worden gewerkt. Dat geldt ook voor de digitalisering. Met moneo als uw digitale gereedschapskist heeft u te allen tijde alle tools onder handbereik voor de succesvolle omzetting van uw IIoT-projecten. moneo staat als brancheonafhankelijk, leveranciersonafhankelijke IIoT-platform open voor alles.

Open technologieplatform vereenvoudigt de integratie

Bij moneo draait het om een eenvoudige en sneller implementatie van de modules en gebruikersvriendelijke interfaces. Zo kan uw IIoT-project meteen van start gaan en zullen de medewerkers de digitale ondersteuning zeer snel weten te waarderen.

moneo is een branche-onafhankelijk, fabrikantoverkoepelend IIoT-platform en biedt u daardoor de mogelijkheid om een groot aantal aanwezige apparaten aan te sluiten en de data effectiever te gebruiken.

Verhoog de efficiëntie van uw installaties

moneo zet sensordata om in digitale informatie, verwerkt die en stuurt die door naar de IT-wereld. Daar zijn ze beschikbaar als betrouwbare basis voor de effiënte besluitvorming. Met moneo kunnen machines op basis van predictive maintenance worden onderhouden, ongeplande stilstanden worden vermeden en zodoende wordt de efficiëntie van de installatie verbeterd.

Schade vroegtijdig herkennen, stistandtijden vermijden

moneo analyseert de sensordata en herkent afwijkingen. Draait een machine anders dan normaal, duidt dat op slijtage of veranderingen in het proces die kunnen resulteren in een stilstand .
Tussen de eerste afwijkingen en een stilstand ligt vaak voldoende tijd om predictief onderhoud in te kunnen plannen.

Confectioneerbare systeemoplossingen

Het modulaire uitgangsprincipe van moneo is bijzonder flexibel en aan te passen de eisen van een IIoT-project. moneo biedt voor verschillende applicaties en industrieën de gewenste modules - uw digitale gereedschapskist.

moneo-modules kunnen volledig op basis van de behoefte worden geboekt. Dit is een handige oplossing voor lage investeringskosten en een zeer hoge opbrengst.

moneo groeit op basis van uw eisen. En in uw eigen tempo.

De functiemodellen zijn voor alle machines schaalbaar.

Onze moneo-starterkit is het perfecte begin van de digitalisering. Wanneer u klaar bent voor de volgende stappen, is een uitbreiding met andere modules of apparaat-toevoegingen probleemloos te realiseren . Bij de zogeheten infopoint-licenties zijn de kosten afhankelijk van het aantal gewenste datapunten. moneo is een systeem dat groeit. Het groeit op basis van uw eisen.

 

Andere modules zijn gepland en geïmplementeerd . Die breiden het moneo-portfolio verder uit.

Op maat gemaakt digitalisering

simply made for you!

Bij ons staan van oudsher onze klanten en hun zakelijke succes centraal. Daarom ontwikkelen wij consequent krachtige producten die gemakkelijk te hanteren zijn. Dat geldt ook voor moneo.

simply: Het nieuwe simple
Wie maakt gebruik van de beste software als die niet gebruikersvriendelijk is? Geniet van modern design en gebruikersvriendelijkheid, vanaf de installatie tot en met het dagelijks gebruik. Zo eenvoudig is moneo!

made by ifm: Onze opgebouwde expertise
Sinds 1969 overtuigen wij onze klanten keer op keer met de beste automatiseringsoplossingen. De kern van ons succes: onze uitmuntende competentie en hoge mate van klantgerichtheid. Deze beide eigenschappen vindt u ook terug in moneo!

for you: Uw individuele oplossing
Sensoren configureren, informatie analyseren, condities bewaken, onderhoudsbehoefte vooraf bepalen: moneo is de oplossing. Voor alles. Voor enkelvoudige. Dankzij de modulaire opbouw is het mogelijk. Gebruik moneo voor datgenen wat u nodig hebt. Het is uw gereedschapskist. Het is uw moneo!

Het modulaire systeem: Uw moneo is zo groot als u het wilt.

Ervaar met moneo het gemak van de IT-ondersteunde procesoptimalisatie. moneo is het all-in-one-platform voor iedereen die met zijn installatie voorspellend aan de slag wil. Informatie verwerken, parameters aanpassen. Alles in een software.

Conform onze bedrijfsslogan “ifm - close to you” bieden wij met “moneo – simply made for you” onze klanten wereldwijd op maat gesneden totaaloplossingen aan voor procesoptimalisatie.

Hoe krachtig de software in zijn grote bandbreedte ook is: dankzij zijn modulaire opbouw is de omvang altijd gebaseerd op uw wensen. Want alleen u weet welke functies u op dat moment verder helpen – en alleen u bepaalt welke modules van moneo u graag wilt activeren.

Anders gezegd: moneo is uw persoonlijke digitale gereedschapskist. En daarbij nog net zo gemakkelijk te handhaven als zijn analoge tegenhanger.

Bekijk het overzicht van de moneo-modules

moneo OS: Het IIoT-platform

Het brein en managementtool voor alle moneo-apps. Intelligente apparaat integratie maakt een digitale afbeelding van uw installatie mogelijk. Tool voor de berekening van datastroommodellen en met automatische alarmfunctie.

Use cases

Als wereldwijde marktleider voor automatiseringstechniek zitten we altijd heel dicht op de wensen en eisen van onze klanten. Met moneo bieden wij u een toekomstgerichte, digitale tool voor de succesvolle industriële revolutie op de lange termijn.

Start vandaag al met de digitale mogelijkheden van morgen. Er zijn veel toepassingsgebieden voor onze oplossingen. Wij hebben een aantal use-cases uitgewerkt. Hebt u andere ideeën of eisen? Dan willen wij u graag met onze vakkennis als adviseur ter beschikking staan .

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw eisen wordt u van aanvang aan ondersteund door onze ifm-systeemverkoop - van het strategieadvies, via de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie tot en met verdere services.