You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220

Krachtige IO-Link-master voor de levensmiddelenindustrie

  • 4- en 8-poorts IO-Link-masters met bijbehorende voedingskabels met L-codering in IP 69K beschikbaar
  • Daisy-Chain-Power met gestandaardiseerde L-gecodeerde M12-aansluittechniek, max. 2 x 16 A
  • Voor actoren tot en met 2 A
  • Stroommeting en instelbare stroombegrenzing per poort
  • Master en apparaat zijn te configureren met de moneo configure-software

Robuuste veldbusmodule met betrouwbare verbinding

De decentrale IO-Link-masters fungeren als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus. Ze zijn ook de beste keuze voor de moeilijkste omgevingen: De materialen en het productieproces zijn identiek aan die van de ifm-aansluitkabels van de bewezen productserie EVF. De ecolink-technologie staat garant voor betrouwbare, permanent dichte M12-verbindingen van de aansluitleidingen.

L-gecodeerde aansluitkabels voor hoge stromen

Het aansturen van lasten met IO-Link-mastermodules vereist meer energie dan het aansturen van eenvoudige sensoren. Een geschikte stroomtoevoer voor dergelijke modules is de M12-connector met L-codering, die een steeds meer ingeburgerd raakt op de markt. Daarmee zijn hogere stromen met een geringe spanningsval te realiseren. ifm biedt daarvoor op de markt afgestemde aansluit- en verbindingskabels aan.

Voordelen en baten voor de klant

• L-codering voor de levensmiddelensector

Voor het eerst biedt ifm IO-Link-masters aan die geschikt zijn voor hoge stromen en voorizen zijn van bijzondere behuizingsmaterialen en een hoge afdichtingsgraad bieden voor de levensmiddelensector.

• 16 ampère via een M12-stekkerverbinding

De voeding van de IO-Link-master vindt plaats via de gestandaardiseerde L-gecodeerde M12-stekkerverbinding.
Deze verbindingstechniek met 5 x 2,5 mm² aderdiameters kan voor 16A US (sensorvoeding) en 16A UA (actorvoeding) worden gebruikt. De energie kan door de master worden doorverbonden (Daisy-chain).

• Aansluiting van 2A-actoren met hoge stroombehoefte

De Pin2 van een B-poort kan naar keuze in een digitale uitgangsmodus worden omgezet. Zo zijn grote magneetventielen en actoren tot en met 2A te schakelen. Deze worden gevoed met de actorspanning UA.

• Energiemonitoring

Voor iedere afzonderlijke poort is er een stroombegrenzing die vanuit de PLC kan worden ingesteld. Verder kunnen spannings- en stroomwaarden van iedere poort worden gemeten. Zo kan de energiebehoefte van een installatie gemakkelijk worden vastgesteld en voor de analyse naar ERP-systemen worden overgedragen.

• Sensoren configureren met moneo configure SA

De intuïtieve software vindt alle IO-Link-masters in het netwerk en stelt een overzicht op van de complete installatie. Bovendien worden alle aangesloten sensoren met de desbetreffende parameters weergegeven. Zodoende is een parametrering van alle sensoren in het systeem vanuit een centrale locatie mogelijk.

 

PerformanceLine

IO-Link-masters, zowel voor sensoren maar ook voor 2 A-actuatoren, met voedingspanning via Daisy Chain dankzij een L-gecodeerde M12-aansluittechniek.

Producten

Aansluittechniek