You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220

Voeding voor natte en hygiënische omgeving: ecolink M12, L-gecodeerd

  • 2,5 mm² aderdoorsnede voor stromen tot 16 ampère
  • M12-connector met L-codering conform EN 61076
  • Kabelmantel van halogeenvrij en vlamresistent materiaal
  • Antislip contourmoer borgt de afdichting bij handmatige montage
  • Ideaal voor de verbinding met IO-Link-masters voor de levensmiddelenindustrie

Perfecte verbinding voor hygiënische en natte omgevingen

De nieuwe ecolink M12-connectors voldoen aan de hoge eisen van de levensmiddelenindustrie en zorgen voor een betrouwbare stroomtoevoer van de IO-Link-master naar de sensor of actor.
De L-codering maakt daarbij de overdracht van stromen tot 16 ampère mogelijk, de aderdoorsnede van 2,5 mm² zorgt voor een geringe spanningsval.

Absoluut duurzaam afgedicht

De asymmetrisch werkende antislipbescherming houdt de overwerpmoer vast in zijn positie en garandeert zo een optimale en duurzame afdichting. De overwerpmoer kan ook bij handmatige montage eenvoudig voldoende worden vastgedraaid.

Technische gegevens:

Bedrijfsspanning: 63 V DC
Nominale stroom: 16 A
Beschermingsgraad: IP 65, IP 67, IP 69K in geschroefde toestand met het bijbehorende contrastuk
Aanhaalmoment moer: 0,6 Nm...1,2 Nm let op de maximale waarde van het contrastuk

Materialen:

Behuizing/gripelement: PP
Overwerpmoer: RVS
Contacten: verguld
Afdichtring: EPDM
Kabel: MPPE 5 x 2,5 mm²

Applicaties:

Levensmiddelenindustrie

Met IO-Link-master:
Betrouwbare verbinding op het procesniveau

In combinatie met de hoge stroomsterkte geschikte IO-Link-masters van ifm voor de levensmiddelenindustrie , zorgen de EVF-kabels voor een permanent betrouwbare aansluiting van sensoren en actuatoren op de infrastructuur binnen dit uitdagende procesniveau.

PerformanceLine

IO-Link-masters, zowel voor sensoren maar ook voor 2 A-actuatoren, met voedingspanning via Daisy Chain dankzij een L-gecodeerde M12-aansluittechniek.

Producten