You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220

Toerentalbewakingsunit in compacte behuizing

De eenvoudigste manier om de toerentallen in het oog te houden

Of het nu gaat om transportbanden, riemaandrijvingen, centrifuges of schroeftransporteurs: de toerentalbewakingsunit Compact is de beste keuze wanneer roterende of lineaire bewegingen moeten worden bewaakt op overschrijding en onderschrijding van de instelwaarde.

Dankzij het ATEX-keurmerk kan hij ook zonder gevaar in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt, bijvoorbeeld in de graanverwerkende industrie.

Alles in een compacte behuizing

Zowel de pulsgenererende, inductieve sensor als de toerentalevaluatie zijn geïntegreerd in een compacte M18-behuizing – ruimtebesparing optima forma. Dankzij de robuuste metalen behuizing is er geen extra impact afscherming nodig.

De toerentalbewakingsunit Compact in detail

Use case transporttechniek

De uitdaging

Of het nu gaat om een transportband, een schroeftransporteur of een elevator: om ongeplande stilstand in verband met materiaalophoping te voorkomen, is het belangrijk altijd de correcte werking van een transportsysteem in het oog te houden.

De oplossing

  • De decentrale sensor controleert of een machine nog draait.
  • Zodra de transportvoorziening tot stilstand komt, kan de sensor een alarmmelding geven.
  • De besturing hoeft zelf geen arbeidsintensieve impulsen en frequenties te verwerken en heeft dus meer capaciteit voor de eigenlijke besturingstaak.

Meetwaardeprincipe

Eenvoudig werkingsprincipe
Er is slechts één detectie-element nodig op de roterende as
T=1/f
De sensor berekent het toerental uit de tijd tussen twee detectie-elementen
Gewenst toerental instelbaar
Een over- of onderschrijding wordt doorgegeven via een configureerbaar uitgangssignaal
Betrouwbaar opstarten van de machine
Geen valse activering dankzij de te parametreren start-overbruggingstijd

Meerwaarde dankzij IO-Link

De sensor levert veel informatie via IO-Link:

  • Toerentalwaarden
  • Minimum- en maximumwaarden
  • Schakelpunten

IO-Link maakt draagt bij aan een comfortabele parametrering van bijvoorbeeld:

  • Start-overbruggingstijd
  • Bedrijfsmodus (Single Point Mode, Window Mode, Two Point Mode)
  • Gemakkelijke instelling van de schakelpunten via teach-functie

Met behulp van de stelring kan de sensor ook ter plaatse handmatig worden ingesteld.