• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Ефективно следене на сгъстен въздух с интелигентни сензори за поток

Наблюдавате ли вашите системи за сгъстен въздух? Открийте лесен начин да спестите много енергия!

Сигурни ли сте, че вашата инсталация не остава без въздух?
Конкурентоспособността на една компания е пряко свързана с енергийната ефективност на нейните инсталации и системи.Производството и разпределението на сгъстен въздух е вторият по големина източник на енергийни разходи. Ефективното наблюдение на течовете и местоположението на течовете са съществена част от енергийния мониторинг и предлагат предимства по отношение на намалени разходи за електроенергия, устойчиво производство и допустимост за законово финансиране. Икономията на енергия също така позволява конкурентни предимства чрез намалени производствени разходи.

Сгъстеният въздух не е безплатен
Неоткритите течове при съединения, точки на свързване или неработещи компоненти могат да причинят изключително високи разходи всяка година. Производството на сгъстен въздух може да съставлява над 30% от потреблението на електроенергия в едно промишлено предприятие. Искате ли да знаете какво на практика означава това за вас? С малки инвестиции и държавно финансиране можете да осигурите постоянни и лесни икономии на енергия и да позволите поддръжка на вашите предприятия според състоянието. Ще намерите правилното решение за вашето производство заедно с нашите експерти. Позвънете ни:

Открийте вашия потенциал за пестене на енергия сега

Открийте предимствата на ефективния мониторинг на сгъстен въздух с ifm. В дигиталната машинна зала нашите експерти обсъждат теми като:

  • Детайлно измерване на консумацията на крайната машина – от хардуер до софтуер (0:00-19:17)
  • Мониторинг на сгъстен въздух в разпределителната линия – лесно определяне на разходите и течове (19:17-31:50)
  • Записване на ключови енергийни стойности и изчисляване на ефективността на компресора (31:51-35:59)

Защо да следите сгъстният въздух?

Устойчивост

Повишена енергийна ефективност и подобрен екобаланс

Защита на ценни машини от твърде високо/ниско енергийно захранване

Икономия на разходи

Когато цените на емисиите растат, потреблението на енергия е по-ниско

Данъчни спестявания и законово финансиране

Сертификация

Основата на система за управление на енергията съгласно DIN EN ISO 50001

Мониторинг на течове от компресора към машината

Сгъстеният въздух се използва в почти всички индустрии. От ковачницата до чистата стая - течове могат да възникнат във всяка мрежа за сгъстен въздух.Системите за наблюдение и сензорите за сгъстен въздух се използват в голямо разнообразие от инсталации и машини. Вижте сами нашите истории за успех:

Мониторинг на сгъстения въздух в
блока за поддръжка

Научете повече

Откриване на сгъстен въздух в основните захранващи линии

Научете повече

       

Мониторинг на сгъстен въздух в термоформовъчна опаковъчна машина

Научете повече

Измерване на консумацията на сгъстен въздух в тяло (каросерия) в бяло

Научете повече

Управление на енергията на най-високо ниво:
SD сензори

Вашият потенциал със сензори за поток от ifm

  • Модулна концепция – от основната линия през шпонките до крайната машина
  • Системно решение – от индивидуалния сензор през системата за управление до облака - всичко от един източник
  • Едно устройство, четири технологични стойности – суматор, поток, налягане, температура
  • Възвръщаемост на инвестициите – намалени разходи за енергия и поддръжка, спестяване на данъци, финансиране

Открийте нашите SD сензори

Едно устройство, четири стойности на процеса, безброй предимства чрез IO-Link

Сензорите за поток SD от ifm прецизно предоставят цялата информация за процеса, необходима за ефективното използване на сгъстен въздух и индустриални газове. Независимо дали става въпрос за измерване на дебит, измерване на налягане, наблюдение на температурата или общо количество - можете да наблюдавате данните за процеса само с един кабел и един сензор. Загубите на точност поради загуби на електрическо преобразуване остават в миналото. Можете да видите състоянието на вашия сензор по всяко време - дори безжично, докато сте в движение. Тези и много други предимства се предлагат с използването на SD сензори с IO-Link.

Анализ в реално време

Идентифицирайте дългосрочните тенденции относно консумацията или колебанията на налягането на въздуха със сензорите от серия SD и оптимизирайте процесите

По-малко хардуер

IO-Link предава 4 стойности чрез 1 кабел. Без допълнителни сензори, кабели или тръбни фитинги

Безжичен мониторинг

Настройка на променливи параметри, наблюдение и запис на системи и процеси с IO-Link Bluetooth адаптер

Настройка на параметри

Лесна и бърза настройка на параметри със софтуера за конфигуриране на moneo и IO-Link мастер

Максимална ефективност със системните решения на ifm

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Постоянното оптимизиране на производителността на машините и инсталациите, без да се пренебрегват високите стандарти за качество на производството - системните решения на ifm позволяват максимално ефективни производствени процеси и осигуряват непрекъсната диагностика и ранно откриване във вашата мрежа за сгъстен въздух. Ползи от решения за индивидуално наблюдение на състоянието и прогнозна поддръжка:

  • Намаляване на разходите
    Базирано на състоянието техническо обслужване при необходимост вместо на фиксирани сервизни интервали. Смяната на частите може да бъде планирана.
  • Избягване на непланиран престой
    Анализ на вибрациите и ранно откриване на повреда на лагера на компресора на двигателя.
  • Лесна интеграция
    Внедряване, което е независимо от вътрешните ИТ - индивидуални приложни решения от сензора през оценката до мрежовия инструмент за анализ.
  • От сензора до ERP(Планиране на ресурсите на предприятието)
    Възможни са мащабируеми разширения към други приложения или комуникация с ERP системи.

Сертификати за калибриране и редовно повторно калибриране за последователно управление на енергията

 

Следвайки директивата на ЕС за енергийна ефективност DIN EN ISO 50001, всички държави-членки предприеха мерки за икономия на енергия. Калибрирането на сензорите съгласно стандартите ISO или DAkkS е основата за съответствие с тази директива. Редовното повторно калибриране гарантира безпроблемната и надеждна работа на вашето измервателно оборудване в дългосрочен план.

Възползвайте се от услугата за калибриране на ifm

ЧЗВ

Ефективно управление на енергията с модерни разходомери

В тази бяла книга има много основателни причини за внедряване на система за управление на енергията. Открийте възможностите си за пестене на енергия и намаляване на разходите и получете повече вдъхновение за управлението на енергията!

Получете своя персонален съвет сега!

Научете повече за потенциала за спестяване и други предимства на сензорите за поток на ifm. Започнете своя енергоспестяващ проект!

Пишете на адрес: info.bg@ifm.com и нашите експерти ще се радват да ви се обадят или можете да ни се обадите директно - на адрес: +359 2 807 59 69.