• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Продукти
  3. moneo configure

moneo configure: софтуерът за въвеждане на параметри

Удобно управление на мрежа с IO-Link

Чрез moneo configure могат да бъдат конфигурирани само с няколко кликвания голям брой устройства с IO-Link и IO-Link Master на ifm. Интегрираната връзка към базата данни на IODD (функция за търсене онлайн) помага също за интегриране на устройства от трети страни.

Удобното управление на Ваши собствени групи параметри, включително функции за импортиране и експортиране, ускорява допълнително интегрирането на нови сензори.

moneo configure – Настройка на параметри и визуализация на технологични стойности чрез IO-Link

Функцията за сканиране осигурява възможност за бързо откриване и показване дори на сложни мрежи с IO-Link, с множество главни модули и устройства. moneo също така предлага ясна визуализация на до две технологични стойности чрез едно и също устройство за настройка и диагностика на устройства с IO-Link и по този начин опростява управлението на мрежи с IO-Link и диагностиката на неизправности.

moneo configure осигурява възможност за настройка на параметри и следене на сензорите без участие на PLC. Възможно е също включване на актуатори. Новата визуализация на структурата на технологичните данни в приборно табло на moneo configure се оказва полезна, когато настройвате устройства с IO-Link в PLC.

Нашият софтуер за конфигуриране се предлага в две версии:

Нашето решение moneo configure free е идеален старт в дигитализацията, ако се нуждаете от решение за задаване на параметри, управление и диагностика за IO-Link мрежи. Кликнете тук за изтегляне.

moneo configure като версия на модула е част от нашия IIoT софтуер moneo и може да се комбинира с други модули, което позволява да се направят настройки според изискванията за анализ на данни.

Цялата гъвкавост, от която се нуждаете:
moneo configure free вече е съвместим и с мастъри на трети страни 

Между другото: moneo configure free включва нов главен интерфейс на трета страна!  

Това означава, че е възможно не само да се конфигурират IO-Link masters от ifm, но и да се задават параметрите на сензори, свързани към мастъри от други производители. 

В резултат на това moneo configure free може да се използва и за настройка на параметри в съществуващи системи и инсталации – независимо от IO-Link masters, използвани там. 

Интелигентен софтуер за интелигентно управление на IO-Link

  • Ефективен: централна настройка на параметрите на всички IO-Link сензори само с един софтуерен инструмент. Независим от производителя
  • Интелигентни: автоматично откриване на устройства с IO-Link
  • Удобен за потребителя: администрирането на групи данни за параметри сега е по-лесно от когато и да било.
  • директен: Директен достъп до IO-Link сензори чрез PLC

Moneo configure – удобният инструмент за управление за Вашата мрежа с интерфейс IO-Link.

Лицензи на moneo

Потърсете съвет от нашите експерти

Заедно ние ще направим Вашия проект успешен.

Уверени ли сте? Просто се свържете. Ние ще Ви придружаваме по Вашия път. За да отговори на Вашите изисквания, нашият екип за продажби на системи ifm ще Ви подкрепи от самото начало – от стратегическо консултиране до разработване на индивидуални софтуерни и хардуерни решения и съответното внедряване, както и допълнителни услуги.