• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

За чиста вода: измерва електропроводимост от 0,04 μS/cm

  • За ефективен постоянен контрол на водата и качеството на процеса
  • Одобрение на хигиенните условия съгласно изискванията на Европейската асоциация за хигиенен инженеринг и дизайн (EHEDG) и 3A*
  • Компактният сензор не се нуждае от допълнителен хардуер, за да работи
  • Високата резолюция позволява откриването и на най-малките отклонения

Безопасно решение за постоянно качество на процеса

Сензорът за проводимост LDL101 е правилният избор там, където чистотата на водата е от решаващо значение за качеството на продукта или надеждността на процеса. Сензорът открива проводимостта на водата, започвайки от стойност 0,04 μs/cm. Това го прави идеален за приложения, при които се използва пречистена вода на всички нива. Такъв е случаят в производството на храни и напитки, както и в полупроводниковата промишленост, фармацевтичната промишленост и производството на енергия. В комбинация с ултразвуковия сензор за поток SU PureSonic може да се установи надежден контрол на качеството, например в процесите на филтриране.

Осигуряване на качеството и контрол на състоянието

Високата резолюция и цифровото предаване на измерваните стойности без загуби чрез IO-Link позволяват постоянното извършване на прецизен анализ на качеството на водата, осигурявайки безпроблемно протичане на процесите.
Ако стойността на проводимостта се повиши, това може да означава например, че филтрите в производствения процес на силно пречистена вода изискват техническо обслужване.
Ако се използва за наблюдение на охлаждащия кръг, LDL101 може да открие увеличаваща се минерализация на водата, така че да могат да се предприемат мерки за противодействие, преди тръбопроводната система да пострада значително.

*В подготовка

Аксесоари