Радарен сензор за тежки условия на околната среда и метеорологични условия
Хигиеничен разходомер с IO-Link
Позволява централизирано планиране на работата и поддръжката на мобилни машини, използвани по целия свят
Надеждна комуникация между допълнителното устройство и влекача
Разделянето на автоматизацията и ИТ мрежата предпазва инсталацията от неоторизиран достъп отвън
Цифрови входни модули за PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT и Modbus TCP
Добавяне на полезни функции към сензорите
Обичайна сигнализация чрез свободно конфигурируеми светодиоди
Точно измерване на дебита на вода и свръхчиста вода
Открива малки обекти с най-висока точност
Аналоговият сигнал захранва дисплея
Оценка на различни кодове и текстове в едно изображение
Индуктивни сензори за високо прецизно вградено осигуряване на качеството
За общо наблюдение на вибрации и температура на труднодостъпни места
Подходящ за захранване на IO-Link masters
Дисплей с висока яркост за максимална четливост дори при дневна светлина
Капацитивно измерване на ниво без нужда от поддръжка
Откриване на препятствия и свободно пространство за планиране на маршрут на автономни превозни средства
Безплатно интелигентно управление на IO-Link с moneo configure free
Надеждно качество на процеса чрез непрекъснат мониторинг на съответстващия температурен контрол
Ясна визуализация на изображения и данни от визуалните сензори на таблото
Само 1 сензор за 2 крайни положения за късоходови цилиндри
За CAN обмен на данни между машини чрез WLAN или Bluetooth
2 в 1: датчик за скорост и оценка в един компактен корпус
мощен универсален инструмент за контролния шкаф
Измерване на нивото с милиметрова точност до 10 метра
Измерване на разстояние с милиметрова точност с помощта на технология за време на полет от PMD
Антена, модул за оценка и ключ, всичките в едно устройство, намаляват времето за инсталиране
Устойчива на претоварване измервателна клетка с добра дългосрочна стабилност