• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Ново поколение OGD сензори за разстояние

Още по-голяма производителност

Новото поколение изпитани и тествани сензори за разстояние от серията OGD съчетава всички предимства на техните различни предходни варианти само в едно устройство. Сега на потребителя се предлага избор от режими на работа за оптимизация по отношение на големи разстояния на измерване, максимална прецизност или високи честоти на измерване. Това намалява броя на вариантите, като същевременно позволява оптимално адаптиране към широк спектър от приложения.

Универсална употреба

Сензорите от серията OGD измерват стойностите на разстоянието с милиметрова точност. Те са идеални помощници за позициониране на обекти или проверка на наличността, например при контрол на качеството. Стойностите на отразяване също могат да се използват, например за идентификация при задачи за сортиране. Областите на приложение са широки: независимо дали става въпрос за технология за обработка, роботика, автоматизация на сглобяването, конвейерна технология или логистика; новите OGD са универсални решения за проблеми за вашата автоматизация!

Леки или тежки?

Изборът е Ваш. Вече предлагаме OGD както в пластмасови, така и в корпуси от неръждаема стомана.

Измерване на разстояние с екстри

Удобен за потребителя

Сензорът може да се настрои или директно на устройството с помощта на трите работни клавиша и 4-цифрения дисплей, или удобно от разстояние чрез IO-Link. Говорейки за дисплея: той може да направи повече от просто показване на текущата измерена стойност. Червено-зелена промяна на цвета показва състоянието на текущото измерване по ясен и лесен начин. В допълнение към стойността на разстоянието, стойността на отражението може също да бъде изведена за оценка чрез аналогов изход или IO-Link или сигнализирана чрез превключващ изход.