• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Цилиндрични сензори с T-слот с IO-Link

Многостранен мониторинг на цилиндрите

Този IO-Link сензор с два конфигурируеми хардуерни изхода ще надстрои вашата машина за нула време. Изходите могат да бъдат конфигурирани според изискванията на вашето приложение. Стойност на процес с висока разделителна способност с обхват на откриване от 50 mm позволява непрекъснат мониторинг, както и цифрово предаване чрез IO-Link. Благодарение на функцията за обучение и Bluetooth адаптера, инсталираният сензор може лесно да се регулира извън машината.

Един сензор вместо два: При цилиндрите с къс ход един сензор на цилиндър IO-Link (горен жлеб) вече е достатъчен за откриване на двете крайни позиции вместо два конвенционални сензора (долен жлеб), както беше преди.

Интелигентен цилиндров превключвател за Т-образна гайка

Интегрирани диагностични функции

Комбинирани функции, като например брояч на ходове (брояч на цикъла на превключване), наблюдение на времето между двете крайни позиции или температурата на устройството, осигуряват помощ при обслужване и позволяват поддръжката да се извършва според нуждите.