Les maîtres IO-Link décentralisés servent de passerelle entre des capteurs IO-Link intelligents et le bus de terrain. Ils sont le choix optimal même dans des ambiances sévères : les matières et la fabrication sont identiques à celles des câbles de raccordement ifm de la gamme de produits éprouvée EVF. La fiabilité et l’étanchéité des connexions M12 des câbles de raccordement sont garanties par la technologie ecolink.
La commande de charges à l'aide de modules de maître IO-Link nécessite plus d'énergie que la commande de capteurs standards. Le connecteur d'alimentation M12 avec codage L, qui s'impose de plus en plus sur le marché, est parfait pour alimenter en courant les modules. Il assure que la chute de tension pour la transmission de courants hauts reste faible. ifm propose également des câbles de raccordement adaptés.
Pour la première fois, ifm propose des maîtres IO-Link à courant haut avec des matériaux de boîtier particuliers et un indice de protection élevé pour les applications agroalimentaires.
L'alimentation du maître IO-Link est fournie par le connecteur M12 standard, codage L.
Cette technologie de connexion avec 5 x 2,5 mm² peut être utilisée pour 16A US (alimentation des capteurs) et 16A UA (alimentation des actionneurs). L'énergie peut passer au travers du maître (daisy chain).
La broche 2 d'un port B peut être mise en mode de sortie TOR. Ainsi, il est possible de commuter de grandes électrovannes et des actionneurs jusqu'à 2 A. Elle est alimentée via la tension des actionneurs UA.
Pour chaque port, il y a une limitation du courant qui peut être paramétrée depuis l'API. De plus, les valeurs de tension et de courant de chaque port peuvent être mesurées. Ainsi, le besoin en énergie d'une installation peut être déterminé et transmis aux systèmes ERP pour l'analyse.
Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link dans le réseau et crée un aperçu de l'ensemble de l'installation. De plus, tous les capteurs raccordés sont indiqués avec leurs paramètres correspondants. Cela permet le réglage de tous les capteurs dans le système à partir d’un endroit centralisé.