You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
Service hotline 855-436-2262

Identification optique de codes 1D/2D et de texte

Solution versatile pour la production et la logistique

Le lecteur multicode O2I détecte les codes 1D et 2D ainsi que les éléments de texte. Même en présence de plusieurs codes ou sections de texte ou de leurs combinaisons, l’O2I évalue tout avec précision en une seule prise. Cela fait du lecteur multicode une solution universelle pour les process de production et de logistique dans lesquels il faut vérifier la qualité de codes et d’informations textuelles ou les utiliser pour le suivi de produits.

Grâce à l’éclairage RGBW intégré et adaptable, même les combinaisons de couleurs difficiles entre code/texte et arrière-plan peuvent être lues sans problème.

Intégration facile grâce à IO-Link

L’intégration est extrêmement simple grâce à l’utilisation d’IO-Link. Une fois déballé, le lecteur multicode peut être directement intégré dans l’infrastructure IO-Link existante. Un simple apprentissage suffit pour régler le capteur sur un code. Pour les tâches d’identification plus exigeantes, le logiciel PC convivial «Vision Assistant» est disponible.

Les données d’une taille supérieure à 32octets sont automatiquement divisées en plusieurs blocs et transmises au système de contrôle-commande via IO-Link dans le standard rapide COM3. La séparation des blocs de données se fait automatiquement avec un temps réglable de maintien des données. Le grand avantage pour l’utilisateur réside dans le fait qu’aucun bloc fonctionnel spécial n’est nécessaire dans le programme de commande.

De plus, IO-Link permet de régler facilement de nombreux paramètres de capteurs directement à partir du système de contrôle-commande. Cela comprend par exemple la mise au point, les chaînes de données pour la comparaison des codes ou encore le diagnostic. Cela permet d’adapter facilement le lecteur à des produits ou des process d’exploitation changeants.

Tout dans un seul système

Le lecteur multicode O2I lit désormais les polices et les caractères en plus des codes 1D et 2D connus. Même dans des conditions difficiles, il garantit une identification fiable, par exemple en cas de lumière parasite changeante ou de surfaces réfléchissantes. La date de fabrication, le numéro de lot et la sérialisation des produits sont aujourd’hui des points importants dans l’environnement de Track & Trace : des tâches dans le domaine de l’industrie 4.0. Grâce à l’O2I perfectionné, ces tâches peuvent désormais être accomplies avec efficacité. La lecture ou la comparaison de textes seuls, ou en combinaison avec des codes 1D et 2D.

Les produits