You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Service hotline +41 62 388 80 30

Puissance pour les zones humides et aseptiques : ecolink M12, codage L

  • Section de câble de 2,5 mm² pour des courants jusqu'à 16 ampères
  • Connecteur M12 avec codage L selon EN 61076
  • Gaine du câble d'une matière sans halogène et non inflammable
  • L'écrou antidérapant assure un raccordement étanche en cas de montage manuel
  • Idéal pour la connexion aux maîtres IO-Link pour l'industrie agroalimentaire

La connexion parfaite pour les zones aseptiques et humides

Les nouveaux connecteurs ecolink M12 répondent aux exigences élevées de l'industrie agroalimentaire et garantissent une alimentation électrique fiable du maître IO-Link vers le capteur ou l'actionneur.
Le codage L permet de transmettre des courants jusqu'à 16 ampères, la section de câble de 2,5 mm² contribue à une faible chute de tension.

Fiable et étanche en permanence

La protection asymétrique contre les vibrations maintient la douille filetée fermement en position et garantit ainsi une étanchéité optimale et permanente. L'écrou peut être facilement serré, même en cas de montage manuel.

Données techniques:

Tension d'alimentation: 63 V DC
Courant nominal : 16 A
Indice de protection : IP 65, IP 67, IP 69K si vissé avec la partie opposée
Couple de serrage écrou : 0,6 Nm à 1,2 Nm, prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée

Matériaux :

Boîtier / corps : PP
Écrou : acier inox
Contacts : dorés
Joint d’étanchéité : EPDM
Câble : MPPE, 5 x 2,5 mm²

Applications:

Industrie agroalimentaire

Grâce au maître IO-Link :
Connexion fiable au niveau process

En combinaison avec les maîtres IO-Link à haut courant d'ifm pour l'industrie alimentaire, les câbles EVF assurent une connexion durablement fiable des capteurs ou actionneurs à l'infrastructure dans ce niveau process exigeant.

PerformanceLine

Maîtres IO-Link pour capteurs et pour actionneurs 2 A, avec alimentation en tension par chaînage via technologie de connexion M12 à codage L.

Produits