Détecteur radar pour les conditions environnantes et météorologiques sévères
Communication fiable entre l’équipement agricole et le tracteur
La séparation du réseau d’automatisation et du réseau informatique protège l’installation contre les accès non autorisés de l’extérieur
Modules entrée TOR pour PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT et Modbus TCP
Permet l’accès centralisé à vos engins partout dans le monde pour surveiller l’utilisation et faciliter la maintenance
Ajout de fonctions utiles aux capteurs
Alimentation en tension à partir du signal
Détection d’objets minuscules avec une précision maximale
Signalisation habituelle par LED librement configurables
Mesure précise du débit d’eau jusqu’à l’ultrapure
Détecteurs inductifs pour l’assurance de la qualité en ligne de haute précision
Evaluation de différents codes et textes dans une seule image
Ecran à haute intensité lumineuse pour une lisibilité optimale, même à la lumière du jour
Conviennent pour l’alimentation en courant des maîtres IO-Link
Pour une surveillance vibratoire et de température globale sur les installations difficiles d’accès
Mesure de niveau capacitive sans entretien
Détection d’obstacles et d’espaces libres pour la planification de trajets de véhicules autonomes
moneo configure free - la gestion IO-Link intelligente
Qualité de process assurée grâce à la surveillance continue de la régulation thermique au plus près de la forme
Système d’aide basé sur l’IA pour l’assemblage et l’emballage
Représentation claire des images et des données des capteurs de vision sur un tableau de bord
1 seul détecteur pour les 2 positions finales pour les vérins faible course
Un multitalent performant pour l’armoire électrique
2 en 1: évaluation de la vitesse et capteur dans un boîtier compact
Mesure de niveau au millimètre près jusqu’à 10 mètres
Pour l’échange de données CAN entre machines via Wi-Fi ou Bluetooth
Mesure de distance précise, au millimètre près, grâce au système de mesure du temps de vol (technologie PMD)
Antenne, boîtier de contrôle et switch réunis dans un seul appareil pour une installation plus rapide
Cellule de mesure résistante aux surcharges avec une bonne stabilité à long terme