• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link è un sistema di comunicazione da punto a punto, standard per tutti i costruttori, per collegare sensori e attuatori a un sistema di automazione.
Un sistema IO-Link è costituito da un master IO-Link e da uno o più dispositivi IO-Link. Il master IO-Link è l'interfaccia per il sistema di controllo o il livello bus di campo e comunica con i dispositivi IO-Link collegati.
Con IO-Link i segnali di commutazione dei sensori binari, i valori di processo dei sensori analogici e i rispettivi parametri vengono trasmessi con affidabilità e in modo puramente digitale, in base ad un segnale di 24 V. In questo modo, si evitano soprattutto errori dei valori di misura nella trasmissione e nella conversione di segnali analogici.
Tramite IO-Link è possibile trasmettere più valori di processo o parametri da un dispositivo, tramite un cavo standard non schermato.
IO-Link è normalizzato su scala internazionale e lavora con tutti i bus di campo e sistemi di controllo comuni.