- Tlakové senzory podle aplikace
- Aktuality
Senzor tlaku PI pro použití v hygienických provozech
Zlepení osvědčeného produktu: Senzor tlaku PI nyní s optimalizovaným rozliením
Senzory tlaku řady PI od společnosti ifm se již léta osvědčují v potravinářském a nápojovém průmyslu. Ale i to, co je úspěné, lze zlepit. Změny tlaku lze nyní vizualizovat prostřednictvím IO-Link ve vysokém rozliení s přibližně 20 000 kroky. To je obrovská výhoda, zejména pro měření hydrostatické hladiny s tlakovou výkou: v takových aplikacích musí být snímač navržen pro větí měřicí rozsah, aby vydržel dodatečný tlak zatížení. U běžných senzorů snižuje větí měřicí rozsah rozliení detekce tlaku, u senzorů PI již tento problém neexistuje.
Dalí výhoda: snímač také zjiťuje teplotu média a přenáí ji prostřednictvím IO-Link. Znamená to, že již není nutné nastavovat dalí bod měření teploty.
Přínosy výrobku
Jaké jsou výhody nového senzoru tlaku PI?
Senzor má robustní, zaputěný keramický měřicí článek. To zajiťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu i při častých tlakových pičkách nebo přetížení. Keramika je navíc odolná vůči abrazivním médiím.
Typické aplikace
Snímače tlaku nové řady PI1 jsou ideální pro měření tlaku v nádržích a potrubích v potravinářské výrobě, například v mlékárnách, pivovarech a mnoha dalích provozech, kde se používají kapaliny.
Přesné sledování hladiny v nádržích
Náročná prostředí: čitění sprejovými kuličkami
Příklady použití
Monitorování hladiny pěnivých médií
Stanovení hladiny v nádržích s pěnivými médii je velmi náročné. Větina měření shora dolů závisí na stabilním povrchu média, aby bylo možné dosáhnout spolehlivých měření. Kromě toho může pěna ovlivnit sílu signálu nebo způsobit nepřesné měření.
Detekce hydrostatického tlaku je v takových aplikacích ideální, protože pěna na médiu má jen malý nebo žádný vliv na odpovídající měření hladiny. Tím se zabrání nesprávným měřením a ztrátám signálu a zvýí se výkon a dostupnost stroje.
Monitorování tlaku v potrubí s tlakovými pičkami
Zákazník ifm v potravinářském průmyslu používá PI1 k monitorování tlaku v potrubí. Zde se senzor ideálně hodí díky svému vysokému rozliení a přehlednému zobrazení procesní hodnoty na displeji.
Dalí výhodou je použitý keramický měřicí článek, který snadno odolává tlakovým pičkám. Potenciální kontaminace produktu, ke které může dojít v důsledku úniku kapaliny z membrány, je rovněž eliminována díky použití keramického měřicího článku.
Monitorování tlaku ve fermentačních nádržích
Procesy ve fermentačních nádržích mají tendenci zanechávat usazeniny. K odstranění těchto zbytků se kromě běžného procesu CIP často používají stříkací koule, které čistí vnitřek nádrže vysokým tlakem.
Snímač tlaku řady PI1 odolává přímému vysokotlakému proudu vodních trysek a stříkacích koulí díky keramickému kapacitnímu měřicímu článku. Je mnohem tvrdí a stabilnějí než běžné kovové membrány, které se v těchto aplikacích mohou snadno deformovat a trvale pokodit.
Systémové připojení
Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link
Nový senzor PI s 32bitovým rozliením a přibližně 20 000 kroky nabízí detailní zobrazení i v irokém rozsahu měření.
IO-Link umožňuje bezeztrátový přenos dat, protože při digitální komunikaci jsou vyloučeny konverzní ztráty a vnějí vlivy jako magnetické pole nemají na přenos dat žádný vliv. Diagnostické údaje jsou poskytovány také prostřednictvím IO-Link.
Aktuální tlak je prostřednictvím IO-Link vysílán přesně a s nejvyím možným rozliením. Díky tomu můžete mít proces neustále pod dohledem. Kromě toho je teplota média cyklicky vysílána prostřednictvím IO-Link.
Senzor tlaku lze snadno a rychle konfigurovat prostřednictvím IO-Link.
Slouží k tomu mimo jiné funkce simulace.
Vylepená technologie
Vyí rozliení, přepracovaný design
Nové snímače tlaku, které jsou k dispozici s různými měřicími rozsahy od vakua do 100 barů, komunikují prostřednictvím IO-Link 1.1 a nabízejí rozliení přibližně 20 000 kroků. To je důležité zejména u aplikací, kde se měří diferenční tlaky a lze tedy využít pouze malou část měřicího rozsahu. V nové řadě byla také vylepena teplotní kompenzace.
I zdánlivě malá vylepení v konstrukci senzoru mohou mít velký dopad na aplikaci. Například odvzduňovací otvor na novém snímači tlaku byl posunut o 90° a při konvenční montáži je nyní umístěn na boku. Zabrání se tím tomu, aby se například na membráně odvzduňovacího otvoru hromadil kondenzát a způsoboval znečitění nebo zhoroval funkci. Systém PI byl optimalizován také z hlediska uživatelské přístupnosti: nová koncepce ovládání se třemi tlačítky umožňuje mnohem pohodlnějí a tím i rychlejí nastavení parametrů.