• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

moneo IIoT-Plattform

Kompakt starten, Erfolge erleben und dann skalieren

Schützen Sie Ihre Anlagen vor dem roten Bereich

Ganz gleich, ob Sie Ihre bestehende Anlage modernisieren oder eine neue Produktionsstätte bauen – ifm unterstützt Sie bei der digitalen Transformation mit Plug-and-Work Software- und Hardware-Lösungen. Mit moneo.

Verfügbarkeit Ihrer Maschinen steigern

Verhindern Sie ungeplante Stillstände, indem Sie Ausfälle vorhersagen und die Maschinenverfügbarkeit steigern.

➜ Verfügbarkeit steigern

Gewährleisten Sie die Prozessqualität

Verbessern Sie Ihre Prozessleistung, indem Sie Abweichungen in Echtzeit überwachen und erkennen.

➜ Prozessqualität sichern

Optimieren Sie den Energieverbrauch

Senken Sie Betriebskosten, indem Sie den Energieverbrauch auf Maschinenebene überwachen.

➜ Energie optimieren

moneo. Nutzen Sie die ganze Power Ihrer Daten

Seit mehr als 50 Jahren gestalten wir die Automatisierung. Mit moneo bringen wir diese Expertise in die digitale Welt.

moneo ist eine no-code IIoT-Plattform und verfolgt durch seine Einfachheit das Konzept Sie zu befähigen eigenständig zu agieren, bevor Ihren Anlagen die Puste ausgeht. Nutzen Sie jetzt Prozessdaten ohne Umweg über die Steuerung und verbinden Sie IT und Automatisierungstechnik einfach und kostengünstig vom Sensor bis in die Cloud.

Was auch immer einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, die Produktionsqualität und die Energieeffizienz Ihres industriellen Organismus haben mag, mit moneo: ✔ steigern Sie die Anlagen-Effizienz,  ✔ reduzieren Sie Kosten,  ✔ vermeiden Sie ungeplante Ausfälle.

Entdecken Sie, wie Sie mit moneo jeden Tag eigenständig und einfach Ihre Wertschöpfung optimieren

Menschen, Prozesse und Daten verbinden. 

In 3 einfachen Schritten digitalisieren 

Schritt 1 – Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Daten aus der Produktion

Optimieren Sie Produktion, Prozesse und Kosten: Mit configure free parametrieren Sie mühelos Ihre IO-Link Sensoren. Unsere Y-Weg-Lösung und IIoT-Konnektoren sichern die effiziente Übertragung von Sensor- und Maschinendaten. Durch unsere Edge Gateways werden nur relevante Informationen weitergeleitet, Netzwerk-Traffic minimiert und die Datenverarbeitungseffizienz gesteigert.

Schritt 2 – Verwandeln Sie Ihre Daten in Informationen

Mit ifm‘s IIoT-Plattform moneo können Sie Ihre Sensoren und Master parametrieren, Ihre Maschinen- und Sensordaten nahtlos sammeln, auf Dashboards visualisieren, analysieren und überwachen. moneo informiert und alarmiert Sie bei Prozessabweichungen. Verbessern Sie so Ihre Maschinenverfügbarkeit, stellen Sie Ihre Prozessqualität sicher und optimieren Sie Ihren Energieverbrauch. Egal, ob Sie moneo in der Cloud oder On-Premises betreiben.

Schritt 3 – Aus Informationen Wissen generieren und Vorhersagen treffen

Wer Daten richtig zu interpretieren weiß, kann sie mehrwertstiftend für sich nutzen, um Instandhaltung besser zu planen, Maschinenteile zu ersetzen, bevor sie verschleißen, auftretende Fehler und Ausfälle vorauszusehen und zu vermeiden. Möglich machen wir das zum Beispiel mit dem moneo Industrial AI Assistant und unseren IIoT-Konnektoren, die Prozessdaten, kalkulierte Werte und in moneo erzeugte Alarme in die Cloud oder Ihre ERP-Systeme weiterleiten!


Der Beitrag von ifm zur Industrie 4.0

Wir bei ifm sind der Meinung, dass Ihr Weg zu einer intelligenten Fertigung einfach zu realisieren sein sollte, ohne dass Sie teure Beratung und lange Testphasen benötigen. Daher verpflichten wir uns zu folgenden Grundsätzen:
 

Industrie 4.0-Projekte sollen klare und messbare Vorteile für die Fertigung bieten.

Die Technologie sollte „Plug-and-Work" sein und minimalen Aufwand mit sich bringen, um schnell Kundennutzen zu erzielen.

Hard- und Software sollen einfach zu implementieren sein, ohne dass spezielle Kenntnisse und Beratung für die Integration erforderlich sind.

Die Systemarchitektur sollte für die Kommunikation mit den wichtigsten Hardware- und Softwareplattformen "offen" sein.

No-Code-Softwarelösungen sind optimal, um die Time-to-Market von Industrie 4.0-Projekten zu verkürzen

Proof-of-Value projects können die Projektdefinition verbessern und einen Mehrwert schaffen, der zu einem schnelleren Return-on-Investment führt.

Gut zu wissen

Erfolgsgeschichten und Use Cases

Erfahren Sie, wie die ifm ihren Kunden geholfen hat, ihre Produktionsanlagen in Echtzeit zu verbessern

Diese Themen könnten Sie auch interessieren:

Ihre Beratung durch unsere Experten

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.