• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. ecomatmobile
  2. Displays
  3. ecomatDisplay 4,3"

Die neue Generation: das kompakte 4,3“ ecomatDisplay

16 Millionen Farben, ein hochauflösendes Display mit Optical Bonding und ein leistungsstarker Prozessor gebündelt in einem kompakten robusten Gehäuse: Das ist das neue 4,3“ ecomatDisplay. Neben der brillanten Darstellung überzeugt das HMI auch durch seine Helligkeit und den großzügigen Betrachtungswinkel. So ist sichergestellt, dass der Maschinenführer die angezeigten Inhalte in fast jeder Position problemlos erkennen kann. Durch die Programmierung mit CODESYS 3.5 stehen dem User alle wichtigen Features wie Trend, Trace, Alarm Manager, User Manager und Web-Visualisierung zur Verfügung. Das Linux-basierte Betriebssystem ermöglicht zusätzlich kundenspezifische Anpassungen, etwa die individualisierte Visualisierung mit QT.

Wie alle robusten HMIs der ecomatDisplay-Familie ist auch die 4,3-Zoll-Variante perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungen gerüstet. Dauerhafte Vibrationen, Wasser oder Staub können ihm nichts anhaben. Zusätzlich hat das Display die von ifm bekannte erhöhte EMV-Festigkeit und verfügt über die E1-Typengenehmigung, sodass auch dem Einsatz im Straßenverkehr nichts im Wege steht.
Kurz gesagt: Das 4,3“ ecomatDisplay setzt neue Maßstäbe im Bereich der kompakten robusten HMIs!

Das ecomatDisplay 4,3" im Detail

Produktvorteile

Hochauflösend
Dank 16 Millionen Farben, einer Helligkeit von 1.000 cd/m² und einem hochauflösenden Display mit Optical Bonding lässt sich das Display auch bei starker Sonneneinstrahlung jederzeit problemlos ablesen.
Robust
Hitze und Kälte, Wasser und Eis, Staub und Vibrationen – alles kein Problem für das ecomatDisplay 4,3“. Mit seinem robusten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, glasfaserverstärkten Kunststoff und thermisch gehärtetem Glas meistert das kompakte HMI jede Herausforderung.
Leistungsstark
Ein leistungsstarker Dual-Core-1,4-GHz-Prozessor, 4 GB Speicher und 1GB DDR4 RAM lassen keine Wünsche offen.
Kommunikativ
Egal ob Modbus, CAN, CANopen, J1939, Ethernet Protokolle TCP/UDP, Netzwerkvariablen über Ethernet oder USB: Das ecomatDisplay überwindet jede Kommunikationsbarriere mühelos.
Energiesparend
Mit einem Energieverbrauch von nur 5 (Ethernet-Variante) bis max. 8 Watt (USB-Variante) ist das kompakte ecomatDisplay zukunftsorientiert aufgestellt.

Systemübersicht 

Performantes Kommunikationstalent als Mittelpunkt der mobilen Maschine

Mit einem leistungsstarken Dual-Core-1,4-GHz-Prozessor und einem geringen Energieverbrauch von nur 5-8 Watt ist das 4,3“ ecomatDisplay bestens für die Zukunft gerüstet. Es ist jedoch nicht nur leistungsstark, sondern auch ein richtiges Kommunikationstalent. Egal ob Modbus Server/Client, CAN, CANopen, J1939, Ethernet Protokolle TCP/UDP, Netzwerkvariablen über Ethernet oder USB (optional): Das ecomatDisplay bietet immer den richtigen Weg und die passende Sprache, um mit der mobilen Maschine zu kommunizieren.

Auch in Sachen Bedienbarkeit macht dem 4,3“ ecomatDisplay so schnell keiner etwas vor – eine Variante mit RGB-Keypad (16 Millionen Farben) und eine Variante mit kapazitivem Touchscreen (Release 2024) lassen keine Wünsche offen.

Applikationsbeispiele für das ecomatDisplay 4,3"

Braucht keinen technischen Vergleich zu scheuen: das 4,3“ ecomatDisplay

 
4.3" ecomatDisplay

Typisches kleines, robustes HMI
Steuerung / SPS
Prozessor ARM Dual Core, 64 Bit, 1,4 GHz CPU ARM Single Core 400 MHz
Speicher und RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Ethernet-Kommunikationsprotokoll TCP/IP, UDP, Modbus TCP Server und Client, Ethernet/IP
CAN-Kommunikationsprofil CAN, CANopen, J1939 CAN, J1939
Eingebaute Anschlüsse 1 CAN, 1 Ethernet oder 1 USB-Anschluss nur CAN
Möglichkeit, einen Ethernet-Adapter an den USB-Anschluss anzuschließen
(zusätzliche Kosten)
E/As
Montage externe E/A-Module für die Feldmontage E/As sind Teil des im Cockpit installierten Displays
E/A-Typ CANopen-Technologie analoger oder binärer E/A
Anzahl der E/As 16 konfigurierbare Eingänge, 16 konfigurierbare Ausgänge oder gemischte Module 4 konfigurierbare Eingänge, 3 konfigurierbare digitale Ausgänge
Sensordiagnose und Fernparametrierung
Installation M12 Plug-and-Play, kein Kabelbaum, zeitsparend große Anzahl von Pins, arbeitsintensiv, komplexe Fehlersuche
HMI-Display
Größe und Auflösung 4,3“, Auflösung 800 x 480 3,5”, Auflösung 320 x 240
Farben 24 Bit, 16 Millionen Farben 18 Bit, nur 264k Farben
Touch-Variante ja, PCAP mit Handschuh- und Wassermodus
Helligkeit 1000 cd/m² 400 cd/m²
Helligkeitsregelung der Hintergrundbeleuchtung 0 - 100 %, frei programmierbar statisch volle Helligkeit
Displayrotation Montage / Drehung in 90°-Schritten
Tastenfeld
RGB-Hintergrundfarben 24 Bit, 16 Millionen Farben, frei programmierbar statisch nur 1 Farbe
Kreuzwippe Cursorfunktion (auf, ab, links, rechts, Enter) mit taktiler Rückmeldung 5 Funktionstasten
Eigenschaften
Retain-Variablen 8 kB
RTC-Uhr ja, batteriegepuffert bis zu 15 Jahren
Software
Programmiersoftware CODESYS 3.5 oder QT CODESYS 3.5
Unterstützung mehrerer Sprachen und Rezept-/Chargenverwaltung
Trendanzeige und Alarmierung
Benutzerverwaltung mit Passwortschutz
Web-Visualisierung
Setup-Menü Setup- und Wiederherstellungsmenü auf dem Gerät über separates PC-Software-Tool
Mechanische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 5 - 8 W 12 W
Schutzart und Montage IP65 / IP67, RAM- oder Einbaumontage IP67, Einbaumontage
Gehäuse und Frontglas Front aus Aluminiumdruckguss, Rückwand aus glasfaserverstärktem Kunststoff, thermisch gehärtetes Glas Kunststoff

Flexibel dank embedded Linux

  • Codesys 3.5
    • Vordefinierte und einfache Bibliotheken
    • Zeiteinsparung durch fertige Template-Projekte
  • Plug and Work
    Einfacher und schneller Datenaustausch mithilfe von Standard PC-Programmen wie Putty und WinSCP (z.B. von Log-Dateien)
  • Anpassbarkeit durch Firmwareupdate
    Funktionserweiterung und kundenspezifische Anpassungen z.B. durch Verwendung von QT oder CODESYS auf der gleichen Hardware möglich
  • Kommunikativ
    Modbus Server/Client, CAN, CANopen, J1939, Ethernet Protokolle TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, Netzwerkvariablen über Ethernet oder USB Schnittstelle (optional)

FAQ

Die Produkte