• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Ultraschallsensoren
  2. Produktfamilie
  3. Ganzmetallsensoren

Ganzmetallsensoren – robust für raue Umgebungen

Universell einsetzbar
Zuverlässige Vielseitigkeit: einsetzbar für Füllstandmessung und Objekterfassung.
Hohe Widerstandsfähigkeit
Resistent gegenüber äußeren Einflüssen dank IP 69K und V4A-Gehäuse. Einbauen und vergessen.
Mit Abstand der Beste
Berührungslose Erfassung auch herausfordernder Objekte über eine Reichweite von bis zu 2,5 Metern.
Prozess dauerhaft im Blick
Kontinuierliche Abstandsmessung für maximale Transparenz und schnellere Handlungsfähigkeit im Bedarfsfall.

Auch wenn keine direkte Medienberührung stattfindet, können aggressive Ausdünstungen und Dämpfe die Funktion und Lebensdauer eines Sensors stark beeinträchtigen. Die Sensoroberfläche ist bei Standardgeräten ungeschützt und daher anfällig für Medien wie Reinigungsmittel, Kühl- oder Schmierstoffe. Die Ultraschall-Ganzmetallsensoren bestehen hingegen aus einem Edelstahlgehäuse und werden dadurch vor jeglichen Einflüssen geschützt. Sogar der Stecker besteht aus einem hochwertigem V4A Edelstahl. Das macht den Sensor resistent gegen äußere Einflüsse und erhöht seine Lebensdauer.

Abgerundet wird der Sensor durch eine IO-Link Schnittstelle, welche erlaubt, dass neben dem Abstandwert weitere Parameter- und Diagnosedaten bequem eingestellt und ausgelesen werden können.

Mehrwert durch IO-Link:

  • Einstellbare Schallkeule für Anpassung an die Applikation
  • Einfache Parametrierung
  • Millimetergenaue Messwertübertragung
  • Diagnosemöglichkeiten: z.B. Betriebsstundenzähler und Echo-Qualität

Produkt wählen

Ultraschall-Ganzmetallsensoren zur Füllstanderfassung

Herausforderungen bei der Reinigung im Lebensmittelbereich

  • Beschädigungen durch Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung
  • Reinigungsmittel können Dichtungen am Sensor auflösen
  • Steckerbereich stellt eine Schwachstelle dar

Vorteile mit Ultraschall-Ganzmetallsensoren

  • Durchgehendes V4A-Edelstahlgehäuse in IP 69K schützt zuverlässig vor Hochdruck-und Dampfstrahlreinigung
  • Sensorkopf aus widerstandsfähigem Edelstahl ist resistent gegen aggressive Reinigungsmittel
  • Stecker aus Edelstahl widersteht jeglichem äußeren Einfluss

Herausforderungen bei Chemikalien, Ölen und Gasen

  • Beschädigung durch angreifbare Stellen am Sensor z.B. Tasten
  • Aufquellen der Kunststoff-Dichtung durch Einfluss von Ölen –Chemikalien können in das Gerät eindringen und die Elektronik beschädigen
  • Stecker kann durch z.B. Desinfektionsmittel beschädigt werden

Vorteile mit Ultraschall-Ganzmetallsensoren

  • Durch die Einstellbarkeit über IO-Link kann auf die „Schwachstelle Taste“ verzichtet werden
  • Edelstahl umhüllter Sensorkopf schützt das Gerät vor dem Eindringen von Chemikalien, anderen Flüssigkeiten oder Dämpfen
  • Stecker aus Edelstahl widersteht jeglichem äußeren Einfluss

Ihre Beratung durch unsere Experten

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.

Lebensmittelindustrie

Bereit für besondere Anforderungen!

Höchste Prozesssicherheit und eine gleichbleibend hohe Produktqualität sind die Maxime in der Lebensmittelindustrie - ob in der Getränkeherstellung, Süßwarenproduktion, Molkerei oder Fleischverarbeitung.

Wasser und Abwasser

Knappe Ressource Wasser: Lösungen für einen verantwortungsvollen Umgang

Mit der weltweit stetig zunehmenden Bevölkerung steigen auch der Bedarf und der Verbrauch der lebensnotwendigen Ressource Wasser. Umso wichtiger ist es, Wasser nach dem Gebrauch in einer Qualität aufzubereiten, dass es erneut für den Gebrauch zur Verfügung steht.