• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Cylindersensorer med T-not og IO-Link

Alsidig cylinderovervågning

Denne IO-Link sensor med to konfigurerbare hardware-udgange vil opgradere din maskine på ingen tid. Udgangene kan konfigureres til dine anvendelseskrav. En procesværdi med høj opløsning og et detekteringsområde på 50 mm giver mulighed for kontinuerlig overvågning og digital transmission via IO-Link. Den installerede sensor kan takket være programmeringsfunktionen og Bluetooth-adapteren nemt justeres uden for maskinen.

Èn sensor i stedet for to: På kortslagscylindere er én IO-Link cylindersensor (øverste not) nu tilstrækkelig til at detektere begge endepositioner i stedet for to traditionelle sensorer (nederste not), som det var tilfældet tidligere.

Smart cylinderkontakt til T-not

Integrerede diagnosefunktioner

Kombinerede funktioner som slagtælleren (koblingscyklustæller), tidsovervågning mellem begge endepositioner eller enhedstemperatur hjælper med serviceeftersyn og giver mulighed for, at vedligeholdelsen gennemføres som påkrævet.