Den nye generation af vortex-sensorer
Analog udgang og koblingsudgang samt IO-Link
Radarsensor til barske omgivelser og vejrforhold
I/O-moduler til PROFINET og EtherNet/IP
Fleksibel LED-strip i RGB og hvid
Direkte integration af måleprober i IO-Link
Universal-IO-modul til IO-Link
Styremodul til RGBW LED-lysbjælker
Svejseadaptere til tanke
Induktive miniature-sensorer med M8-stik
Oliefugtighedssensor holder øje med kvaliteten
Konduktivitetssensor fremstillet af polypropylen
Høj-præcisions positioner til industriventiler
PQ Cube tryksensor sætter nye standarder
Passiv overfladetemperaturprobe
Præcis trykluftmåling til effektiv energistyring
Evigheds-berøringssensorer til maskinstyring
O2U5: to vision-sensorer i én
Alsidig opfattelsesplatform
Sikkerhedsenkodere til mobile maskiner
Mekatroniske flowsensorer konstrueret til olier
Hygiejnisk flowmåler med IO-Link
Separation af automatiserings- og IT-netværket beskytter installationen mod uautoriseret ekstern adgang
Digitale indgangsmoduler til PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT og Modbus TCP
Pålidelig kommunikation mellem monteringsenhed og traktor
Giver mulighed for centraliseret planlægning af drift og vedligeholdelse af mobile maskiner, der anvendes i hele verden
Tilføjelse af nyttige funktioner til sensorer
Sædvanlig signalering ved hjælp af frit konfigurerbare LEDer
Analogt signal-display
Detekterer bittesmå objekter med højeste præcision