• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Hastighedsovervågning i kompakt hus

Den nemmeste måde at holde øje med hastigheder

Uanset om det er transportbånd, remtræk, centrifuger eller transportsnegle:
Den kompakte hastighedsovervågning er førstevalget overalt, hvor roterende eller lineære bevægelser skal overvåges med hensyn til for høj og for lav hastighed. Takket være ATEX-godkendelsen er brug i farlige områder, for eksempel inden for kornbehandling, også mulig uden risiko.

Alt i et kompakt hus

Både den impulsgenerende induktive sensor og hastighedsevalueringen er integreret i et kompakt M18-hus - så bliver det ikke mere pladsbesparende. Det robuste metalhus gør et ekstra kollisionsbeskyttende hus overflødigt.

Den kompakte hastighedsovervågning i detaljer

Use case til transport

Udfordringen

Uanset om det drejer sig om et transportbånd, en transportsnegl eller kopelevator: For at undgå uplanlagt nedetid forårsaget af betydelig materialeophobning er det vigtigt altid at holde øje med, om et transportsystem kører problemfrit.

Løsningen

  • Den decentraliserede sensor overvåger, om en maskine stadig kører
  • Sensoren kan udsende en alarmmeddelelse, så snart transportsystemet stopper
  • Styreenheden behøver ikke selv at evaluere komplekse impulser og frekvenser og har derfor mere kapacitet til de aktuelle kontrolfunktioner.

Målt værdi-princip

Simpelt driftsprincip
– der kræves kun ét dæmpningselement på den roterende aksel
T=1/f
Sensoren bruger tiden mellem to dæmpningshændelser til beregning af hastigheden
Justerbar nominel hastighed
Hvis den nominelle hastighed overskrides eller underskrides, bliver dette sendt via et konfigurerbart udgangssignal
Pålidelig maskinstart
Ingen falsk udløsning takket være konfigurerbar opstartsforsinkelse

Merværdi takket være IO-Link

Sensoren giver masser af information via IO-Link:

  • Hastighedsværdier
  • Minimums- og maksimumsværdier
  • Koblingspunkter

IO-Link giver mulighed for nem parameterindstilling, for eksempel af:

  • Opstartsforsinkelse
  • Driftstilstand (enkeltpunktstilstand, vinduestilstand, topunktstilstand)
  • Nem indstilling af koblingspunkter via programmeringsfunktion

Sensoren kan ved hjælp af indstillingsringen også justeres manuelt på stedet.