• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

IIoT-styreenhed til styreskabet

Stærk og alsidig

IIoT-styreenheden er en stærk, kommunikativ og fleksibel PLC-løsning inden for digitalisering af maskiner og anlæg. Stærk, fordi quad-core-processoren på 1,3 GHz arbejder på et højt ydelsesniveau ved omgivelsestemperaturer på op til 55 °C. Kommunikativ, fordi den er et sandt sprog- og oversættelsestalent med dens forskellige protokoller, uanset om det drejer sig om forbindelser til IT-verdenen eller integration af automatiseringsteknologiens I/O-data. Derudover er selv en Plug & Work-forbindelse af IO-Link enheder mulig – inklusiv IODD-fortolkning. Fleksibel, fordi IIoT-styreenheden frit kan programmeres via CODESYS V3.5.

Vil du gerne fjernstyre enheden? Intet problem, CODESYS Automation Server giver mulighed for fjern-fejlretning og fjern-webvisualisering.

Et universalværktøj, der ikke lader noget tilbage at ønske

Forbindelse til forskellige skyer

IIoT-styreenheden giver mulighed for transmission af registrerede og forberedte data til de mest almindelige skyplatforme, som f.eks. AWS, Microsoft Azure og AnyViz. Derudover taler IIoT-styreenheden de almindelige standard-digitaliseringssprog som OPC UA og MQTT. Hvis data skal registreres og behandles i realtid, kan inputs læses og outputs kontrolleres ved hjælp af industrielle Ethernet-protokoller som EtherCAT, EtherNet/IP eller Modbus TCP.