• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Ny generation af OGD-afstandssensorer

Endnu mere ydeevne

Den nye generation af gennemprøvede afstandssensorer fra OGD-serien kombinerer alle fordele ved deres forskellige forgænger-varianter i blot én enhed. Brugeren præsenteres nu for et udvalg af driftstilstande til optimering med hensyn til store måleafstande, maksimal præcision eller høje målefrekvenser. Dette reducerer antallet af varianter og giver samtidig mulighed for optimal tilpasning til en lang række formål.

Alsidig brug

OGD-seriens sensorer måler afstandsværdier med millimeterpræcision. De er perfekte assistenter til placering af genstande eller kontrol af tilstedeværelsen, for eksempel inden for kvalitetskontrol. Refleksionsværdierne kan også anvendes til for eksempel identifikation i forbindelse med sorteringsopgaver. Anvendelsesområderne er omfattende: håndteringsteknologi, robotteknik, montageautomatisering, transportteknik eller logistik; de nye OGDer er universelle problemløsere til din automatisering!

Let eller tung?

Valget er dit. Vi tilbyder nu OGDen i både plast- og rustfrit stål-huse.

Afstandsmåling med mere

Brugervenlig

Sensoren kan indstilles direkte på enheden ved hjælp af de tre betjeningsknapper og det 4-cifrede display eller ved hjælp af nem fjernindstilling via IO-Link. Angående displayet: kan mere end blot vise den aktuelt målte værdi. Et farveskift mellem rødt og grønt indikerer den aktuelle målings status på en klar og enkel måde. Udover afstandsværdien kan refleksionsværdien udlæses til evaluering via en analog udgang eller IO-Link eller signaleres via koblingsudgangen.