• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Tryksensorer efter applikation
  2. Nyheder
  3. Industriel PL-tryksensor

Flugtende tryksensor til industrielle anvendelsesformål

Det rigtige valg til steder med begrænset plads og viskøse medier

Den kompakte G1/2-tryktransmitter PL15 er det perfekte valg, hvor viskøse medier som klæbemidler, lim eller tætningsmasser transporteres gennem rør under et præcist og højt tryk.

Udforsk PL15's egenskaber i vores interaktive model.

Det siger vores kunder

Flugtende design og fleksibelt tætningskoncept
"PL15's flugtende design har ingen dødrum, som medier kan klæbe til. Ingen maling- eller skyllerester kan ophobes og kompromittere vores malings kvalitet."
Maintenance Manager -Relius Farbenwerke GmbH
Robust, keramisk målecelle - den bedste af sin slags
Den keramiske målecelle modstår permanent krævende, slibende medier og har en god langtidsstabilitet.”
Kunder inden for keramisk produktion
Lille og kompakt hus
Takket være PL15's lille størrelse kan vi reducere frirummet omkring målepunkterne, hvilket gør vores anlæg mere kompakt og sikrer samtidig en nem sensorinstallation- og afmontering.”
Riko Slodowitz - Junior Product Manager hos ABEL GmbH
IO-Link giver detaljerede indblik i processen
“IO-Link sikrer til enhver tid en præcis og tabsfri overførsel af trykket til styresystemet. En anden fordel for os er den ekstra temperaturudgang, som eliminerer behovet for et ekstra målepunkt."
Maximilian Meurer - Measurement and Control Engineer hos EnviroFALK GmbH.

Anvendelses eksempler

Ingen aflejringer, ingen kollisionsrelaterede fejl

RELIUS Farbenwerke GmbH er Europas førende producent af maling og lak. Malingen lagres i store tanke og doseres ved hjælp af et piggingsystem. For at opnå dette skubbes grisen med vandtryk fra sendestationen til modtagestationen ved fyldeanlægget. Når fyldeprocessen er afsluttet, skubbes grisen tilbage til sendestationen med trykluft og trykker skyllevandet ud af røret. Grisens nøjagtige position i sende- og modtagestationen bestemmes ved hjælp af tryksensorer. Fordi der kun er lidt plads mellem sensoren og grisen, rører de af og til ved hinanden.

PL15 tryksensor i keramisk produktion

I keramisk produktion anvendes der glasur til at færdiggøre overfladen på de fleste produkter. Overskydende glasur fra sprøjteprocessen opsamles ved hjælp af et vandgardin og føres ind i en behandlingsproces. I de efterkoblede anlægssektioner bliver det resterende vand separeret fra de keramiske faste stoffer af en filterpresse. En fuldstændig separation kan kun opnås, hvis alle filterduge fungerer fuldstændigt.
PL15 tryksensoren bestemmer pressens holdetryk, som giver information om filterdugenes tilstand. Kunden kan planlægge vedligeholdelsen præcist og sikre en effektiv separation og genbrug af vand og keramik.

Mindre installationsplads og færre målepunkter kræves

Producenten ABEL GmbH er specialiseret i højeffektive membranpumper, der egner sig til slibende og aggressive medier som de, der findes i minesektoren. Sensorerne anvendes til kontinuerlig overvågning af hydraulikvæskens og det pumpede mediums tryk og temperatur for at forhindre overophedning eller overbelastning af pumpen.

"Vi udvikler vores pumper med det formål at tilbyde vores kunder pumper med maksimal pålidelighed og et minimalt pladsbehov."

Øg præcisionen, reducer målepunkterne

EnviroFALK GmbH har i mere end 30 år konstrueret og fremstillet vandbehandlingssystemer til en lang række industrier i hele verden.
Virksomheden anvender PL15 tryksensorer til forskellige formål, herunder i et flertrins filtreringssystem. Fremover vil sensoren også blive anvendt til hydrostatisk niveaumåling i forskellige tankanvendelser, hvilket vil reducere de forskellige typer i systemet og oplagringsomkostningerne.

Yderligere typiske anvendelsesformål

  • Anvendelse og dosering af lim, klæbemidler, skum og andre meget viskøse medier
  • Anvendelse i snekanoner: Det flugtende design sikrer, at vandet i højtrykskredsløbet kan løbe ud og ikke fryser i procestilslutningen
  • Anvendelse i systemer til rengøring af dele: PL15's flugtende design forhindrer tilstopning af trykkanalen på grund af f.eks. spåner eller skum
  • Anvendelse i medier, der indeholder faste stoffer, f.eks. i spildevandsbehandling

Systemforbindelse

Tætningskoncept

Tætningskonceptet afhænger af måden, sensoren installeres på.

PL15 mounting
  1. Tilpasning med eksisterende indsvejsningsadapter
    I kombination med en O-ring kan PL-sensoren anvendes ved tætningskanten ved tryk på op til 60 bar. Ved tryk på >60 bar anvendes tætningen mellem huset og procestilslutningen.
  2. Brug af ifm's indsvejsningsadapter E30509
    Ved brug af ifm's indsvejningsadapter dannes der en tætningskant metal mod metal direkte på sensorspidsen. Dette forhindrer, at flydende medier som maling eller lak kommer ind måletilslutningens gevindområde under højt tryk, at de aflejres dette sted, eller at der blandes/kontamineres yderligere medier længere ind i processen.
  3. Installation i en blok eller et rør
    Ved installation i et standard ½ gevindhul anvendes tætningen mellem huset og procestilslutningen.

Merværdi takket være IO-Linket

IO-Link giver mulighed for tabsfri datatransmission
Konverteringstab udelukkes via digital kommunikation, og eksterne påvirkninger, såsom magnetfelter, har ingen indvirkning på signalets kvalitet.
Gennemsigtige processer
Trykkurven overvåges konstant og giver dig mulighed for hele tiden at holde øje med din proces. Fordi transmitteren også overfører mediets temperatur, er et ekstra målepunkt ikke nødvendigt.
Nem opsætning
Tryksensoren kan konfigureres hurtigt og nemt via IO-Link.

Ofte stillede spørgsmål

De nye miniaturetryksensorer for PL54

Forreste nedsænkede miniaturetryksensor med G1/4 procestilslutning