• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. ecomatmobile
  2. Displays
  3. ecomatDisplay 4,3"

Den nye generation: det kompakte 4.3" ecomatDisplay

16 millioner farver, et display med høj opløsning og optical bonding samt en kraftfuld processor, er alt sammen pakket i et kompakt, robust hus: Dette er det nye 4.3" ecomatDisplay. HMI’en har ikke kun en fantastisk billedkvalitet, men imponerer også med dens lysstyrke og brede synsvinkel. Dette sikrer, at maskinoperatøren nemt kan se det viste indhold fra næsten enhver position. Programmering med CODESYS 3.5 giver brugeren alle vigtige funktioner som tendens, sporing, alarmmanager, brugermanager og webvisualisering. Det Linux-baserede operativsystem giver også mulighed for brugertilpasning, som f.eks. individualiseret visualisering med QT.

Lige som alle robuste HMI’er i ecomatDisplay-serien er versionen på 4.3” perfekt rustet til brug i barske omgivelser. Permanente vibrationer, vand eller støv kan ikke skade den. Derudover har displayet den øgede EMC-modstand, som ifm er kendt for, og har en E1-typegodkendelse, så intet forhindrer, at den kan bruges på vejen.
Kort sagt: 4.3" ecomatDisplay’et sætter nye standarder for kompakte, robuste HMI’er!

4.3" ecomatDisplay i detaljer

Produktfordele

Høj opløsning
16 millioner farver, 1.000 cd/m² i lysstyrke og display med høj opløsning og optical bonding sikrer en optimal læsbarhed, selv i stærkt sollys.
Robust
Varme, kulde, vand, is, støv eller vibrationer kan ikke skade 4.3" ecomatDisplay'et. Med dets robuste hus fremstillet af formstøbt aluminium, glasfiberforstærket plast og termisk hærdet glas, klarer den kompakte HMI enhver udfordring.
Kraftfuld
En kraftfuld 1.4 GHz-processor med to kerner, 4 GB hukommelse og 1GB DDR4 RAM lader intet tilbage at ønske.
Kommunikativ
Uanset om det er Modbus, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protokollerne TCP/UDP, netværksvariabler via Ethernet eller USB: ecomatDisplay’et overvinder enhver kommunikationsbarriere.
Energibesparende
Med et lavt energiforbrug på kun 5 (Ethernet-variant) til 8 watt (USB-variant) er det kompakte ecomatDisplay optimalt rustet til fremtiden.

Systemoversigt

Højtydende kommunikationsteknologi er kernen i den mobile maskine

Med en kraftfuld 1.4 GHz-processor med to kerner og et lavt energiforbrug på kun 5 til 8 watt er 4.3" ecomatDisplay'et optimalt rustet til fremtiden. Det er dog ikke kun kraftfuldt, men har også reelle kommunikationsevner. Uanset om det er Modbus server/klient, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protokollerne TCP/UDP, netværksvariabler via Ethernet eller USB (valgfri): ecomatDisplay’et giver altid mulighed for at kommunikere med den mobile maskine på den rigtige måde og det rigtige sprog.

4.3" ecomatDisplay'et er desuden uovertruffen med hensyn til betjeningen - en version med RGB-tastatur (16 millioner farver) og en version med kapacitiv touchscreen (version 2024) lader intet tilbage at ønske.

Eksempler på anvendelse af 4.3" ecomatDisplay

Behøver ikke at vige tilbage fra nogen teknisk sammenligning: 4.3" ecomatDisplay

 
4.3" ecomatDisplay

Typisk lille, robust HMI
Styreenhed/PLC
Processor ARM med to kerner, 64 bit, 1.4 GHz CPU ARM med én kerne 400 MHz
Hukommelse og RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Ethernet-kommunikationsprotokol TCP/IP, UDP, Modbus TCP server og klient, Ethernet/IP
CAN-kommunikationsprotokol CAN, CANopen,J1939 CAN, J1939
Indbyggede porte 1 CAN-, 1 Ethernet- eller 1 USB-port Kun CAN
Mulighed for at tilslutte en Ethernet-adapter til USB-porten
(ekstra omkostninger)
I/O’er
Installation Eksterne I/O-moduler til feltinstallation I/O’er er en del af displayet, der er installeret i kabinen
I/O-type CANopen-teknologi Analog eller binær I/O
Antal I/O'er 16 konfigurerbare indgange, 16 konfigurerbare udgange eller blandede moduler 4 konfigurerbare indgange, 3 konfigurerbare digitale udgange
Sensordiagnostik og fjernjustering af parametre
Installation M12 plug-and-play, intet ledningsnet, tidsbesparende Stort antal stikben, arbejdskraftintensiv, kompleks fejlfinding
HMI-display
Størrelse og opløsning 4.3", opløsning 800 x 480 3.5", opløsning 320 x 240
Farver 24 bit, 16 millioner farver 18 bit, kun 264.000 farver
Touch-version Ja, PCAP med handske- og vand-tilstand
Lysstyrke 1000 cd/m² 400 cd/m²
Styring af baggrundsbelysningens lysstyrke 0 - 100 %, frit programmerbar Statisk fuld lysstyrke
Displayrotation Monteret/roteret i trin på 90°
Tastatur
RGB-baggrundsfarver 24 bit, 16 millioner farver, frit programmerbar Statisk kun 1 farve
Navigationstaster Markørfunktion (op, ned, venstre, højre, enter) med taktil feedback 5 funktionstaster
Egenskaber
fastholdelses-variabler 8 kB
Realtidsur Ja, bufferbatteri op til 15 år
Software
Programmeringssoftware CODESYS 3.5 eller QT CODESYS 3.5
Support på flere sprog og opskrift-/batch-styring
Tendenser og alarmering
Brugeradministration med beskyttelse af adgangskode
Webvisualisering
Opsætningsmenu Opsætnings- og gendannelsesmenu på enheden Ved hjælp af særskilt pc-softwareværktøj
Mekaniske egenskaber
Strømforbrug 5 - 8 W 12 W
Beskyttelsesgrad og montering IP65/IP67, RAM eller panelmontering IP67, panelmontering
Hus og frontglas Formstøbt aluminiumsfront, bagpanel af glasfiberforstærket plast, termisk hærdet glas Kunststof

Fleksibel takket være indbygget Linux

  • Codesys 3.5
    • Prædefinerede og enkle biblioteker
    • Færdige skabelonprojekter sparer tid
  • Plug andwork
    Enkel og hurtig dataudveksling ved hjælp af standard-pc-programmer som f.eks. Putty og WinSCP (f.eks. af logfiler)
  • Tilpasningsevne ved hjælp af firmwareopdatering
    Mulighed for funktionsudvidelse og brugertilpasning, f.eks. ved brug af QT eller CODESYS på samme hardware
  • Kommunikativ
    Modbus server/klient, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protokollerne TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, netværksvariabler via Ethernet- eller USB-interface (valgfri)

Ofte stillede spørgsmål

Produkter