• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Ultrasoniske sensorer
  2. Produktserie
  3. Induktive helmetalsensorer

Robuste helmetalsensorer til barske miljøer

Universel brug
Driftssikkerhed og alsidighed: Kan anvendes til niveaumåling og objektregistrering.
Høj modstandsdygtighed
Modstandsdygtig over for eksterne faktorer takket være dets IP69K og høj-kvalitets rustfri stålhus. Montér og glem.
Langt den bedste
berøringsfrie registrering af udfordrende objekter op til en rækkevidde på 2,5 meter.
Konstant procesværdi angivelse
Kontinuerlig afstandsmåling, der giver maksimal transparens og mulighed for at reagere hurtigt, om nødvendigt.

Selv hvis der ikke er direkte kontakt med mediet, kan aggressive dampe og røg dog påvirke sensorens funktion og levetid i alvorlig grad. Sensoroverfladen på standardenheder er ikke beskyttet og er derfor følsom over for kontakt fra medier som rengørings-, køle- og smøremidler. Ultrasoniske sensorer af helmetal består af et rustfrit stålhus og er hermed beskyttet mod påvirkninger udefra. Selv stikket er fremstillet af førsteklasses rustfrit stål. Dermed er sensoren modstandsdygtig over for eksterne påvirkninger og har forlænget servicelevetid.

Sensoren er forsynet med et IO-Link-interface, som giver mulighed for nemt at indstille og udlæse andre parametre og diagnosedata udover afstandsværdien.

Merværdi takket være IO-Link:

  • Lydstråle kan justeres til applikationen
  • Nem parameterindstilling
  • Overførsel af målt værdi med millimeterpræcision
  • Diagnostiske muligheder: f.eks. driftstimetæller og ekkokvalitet

Vælg et produkt

Ultralydssensorer i fuld-metal til niveaumåling

Rengøringsudfordringer inden for fødevareområdet

  • Beskadigelse på grund af højtryks- og damprengøring
  • Rengøringsmidler kan opløse pakninger på sensoren
  • Stikområdet er et svagt punkt

Fordele ved ultralydssensorer i fuld-metal

  • Hus komplet i rustfrit stål af høj kvalitet i IP 69K, der pålideligt beskytter mod højtryks- og damprengøring
  • Sensorhoved fremstillet af holdbart rustfrit stål, der er modstandsdygtigt over for rengøringsmidler
  • Stik i rustfrit stål, der er modstandsdygtigt over for ekstern påvirkning

Udfordringer med kemikalier, olier og gasser

  • Beskadigelse på grund af svage punkter på sensoren, f.eks. trykknapper
  • Plastpakningen svulmer op på grund af oliers påvirkning - kemikalier kan trænge igennem enheden og beskadige elektronikken
  • Stikket kan blive beskadiget af f.eks. desinfektionsmidler

Fordele ved ultralydssensorer i helmetal

  • Justerbarheden via IO-Link giver os mulighed for at undvære "trykknappen som det svage punkt"
  • Sensorhovedet er indkapslet i rustfrit stål og beskytter enheden mod indtrængning af kemikalier, andre væsker eller dampe
  • Stik i rustfrit stål, der er modstandsdygtigt over for ekstern påvirkning

Få råd fra vores eksperter

Sammen gør vi dit projekt til en succes.

Overbevist? Kontakt os. Vi vil ledsage dig på vejen. For at imødegå dine krav vil vores ifm systemsalgsteam understøtte dig lige fra starten – fra strategisk rådgivning til udvikling af individuelle software- og hardwareløsninger og den tilhørende implementering over til yderligere serviceydelser.

Levnedsmiddelindustrien

Klar til særlige krav!

Maksimal procespålidelighed og en konstant produktkvalitet har afgørende betydning i levnedsmiddelindustrien - hvad enten der er tale om fremstilling af drikkevarer, konfekture og mælkeprodukter eller forarbejdning af kødprodukter.