• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Detectores Kplus inmunes a campos electromagnéticos para aplicaciones de soldadura

  • Detección segura de todos los metales gracias al alcance único
  • Revestimiento antiadherente para evitar quemaduras por proyecciones de soldadura
  • Detectores inmunes a los campos electromagnéticos para evitar conmutaciones erróneas. Utilización universal gracias al amplio rango de temperatura
  • Alta fiabilidad gracias al grado de protección IP 65 a IP 69K

Utilización en aplicaciones de soldadura bajo duras condiciones

Los detectores inductivos Kplus soportan las duras condiciones ambientales que imperan en los procesos de soldadura. El cuerpo del detector y las tuercas de fijación están provistos de un revestimiento antiadherente para evitar las quemaduras causadas por proyecciones de soldadura. Además, la nueva tecnología de sensores es robusta frente a los fuertes campos electromagnéticos que se producen durante la soldadura, con lo que se evitan las conmutaciones erróneas. La rápida conexión a través del conector M12 estándar y el correspondiente prolongador de la gama ecolink proporcionan las condiciones óptimas para un uso duradero.

Producto