Sensor por radar para condiciones ambientales y meteorológicas adversas
Caudalímetro para aplicaciones asépticas con IO-Link
Detecta los objetos más pequeños con la máxima precisión
Medición precisa del caudal de agua y agua ultrapura
Permite operar de manera centralizada y realizar un mantenimiento planificado de las máquinas repartidas por todo el mundo
Señalización habitual mediante LED configurables
Alimentación de tensión desde la señal
Añaden funciones útiles a los sensores
La separación entre la red de IT y la de automatización protege la instalación contra el acceso no autorizado desde el exterior
Módulos de entrada digitales para PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT y Modbus TCP
Comunicación segura entre el implemento y el tractor
Detectores inductivos para un control de calidad en línea de alta precisión
Evaluación de diferentes códigos y textos en una sola imagen
Medición capacitiva de nivel sin mantenimiento
Para la supervisión cíclica de vibraciones y temperatura, incluso en lugares de difícil acceso
Adecuados para la alimentación de maestros IO-Link
Pantalla de alto brillo para una mejor legibilidad incluso a plena luz del día
Detección de obstáculos y espacios libres para la planificación de trayectorias de vehículos autónomos
moneo configure free: gestión IO-Link inteligente
Garantía de calidad del proceso gracias a la monitorización continua del control de la temperatura de conformado
Visualización clara de imágenes y datos de los sensores de visión en un panel de control
Solo 1 sensor para 2 posiciones finales en cilindros de carrera corta
Sistema basado en IA para facilitar tareas de montaje y embalaje
Potente todoterreno para el armario eléctrico
Medición del nivel hasta 10 metros con precisión milimétrica
Intercambio de datos CAN entre máquinas a través de WLAN o Bluetooth
Medición de distancia con precisión milimétrica mediante la tecnología del tiempo de vuelo PMD
2 en 1: sistema de evaluación de velocidad y sensor en una carcasa compacta
Antena, unidad de evaluación y switch: todo en uno para acelerar la instalación