• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Nueva generación de sensores de distancia OGD

Aún más rendimiento

La nueva generación de los reconocidos sensores de distancia de la gama OGD reúne en un solo producto las ventajas de sus numerosas variantes predecesoras. Y es que ahora, mediante la selección del modo de funcionamiento, el usuario puede elegir entre una alta distancia de medición, la máxima precisión o una elevada frecuencia de medición. Esto reduce el número de variantes y permite una adaptación óptima a una amplia gama de aplicaciones.

Utilización versátil

Los sensores de la gama OGD miden valores de distancia con precisión milimétrica. Son los ayudantes perfectos para posicionar objetos o comprobar su presencia, por ejemplo en el control de calidad. Los valores de reflectancia también se pueden utilizar para la identificación en tareas de clasificación. Los campos de aplicación son amplios: ya sean sistemas de manipulación, robótica, automatización de montaje, tecnología de transporte o logística, los nuevos OGD son la solución universal a los problemas de su sistema de automatización.

¿Ligero o extra resistente?

Usted elige. Porque en el futuro ofreceremos el OGD tanto en carcasas de plástico como de acero inoxidable.

Medición de distancia con extras

Cómodo

El ajuste se puede llevar a cabo en el equipo mediante tres botones y la pantalla de 4 dígitos o cómodamente a distancia a través de IO-Link. Hablando de la pantalla: esta es capaz de hacer algo más que mostrar el valor de medición actual. El cambio de color rojo/verde indica de manera inequívoca el estado de la medición en curso. Además del valor de distancia, el valor de reflectancia también puede emitirse para su evaluación a través de una salida analógica o IO-Link, o señalizarse a través de una salida de conmutación.