• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Gama de sensores de nivel
  2. Novedad: sensor de nivel por radar
  3. Sensor de nivel por radar

Sensor de nivel por radar: supervisión precisa en entornos industriales

Supervisión de niveles sin interferencias

El sensor de nivel por radar LW2120 detecta los niveles de fluidos líquidos y pastosos hasta una altura de 10 metros con gran precisión y sin zonas ciegas. La frecuencia de 80 GHz utilizada garantiza resultados de medición estables y precisos incluso con presencia de vapor o condensado en el tanque.

Con el accesorio de extensión de antena disponible, el sensor también se puede usar fuera de tanques metálicos cerrados, por ejemplo, en cubas abiertas. Además, el sistema de medición por radar permite detectar a través de paredes no metálicas, por lo que el sensor también puede registrar niveles por fuera de tanques de plástico.

¿Cuáles son las ventajas del sensor de nivel por radar?

Máximo rendimiento
La tecnología de 80 GHz permite una medición de nivel focalizada y precisa, incluso en condiciones ambientales difíciles como condensación, viento, vapor, luz solar y temperaturas fluctuantes.
Principio de medición sin contacto
Gracias al principio de medición sin contacto, quedan descartados los fallos de funcionamiento debidos a las adherencias de fluidos o a colisiones con los agitadores.Las condiciones del proceso, como la densidad, la viscosidad, la temperatura, la presión y el valor de pH, tampoco repercuten en la medición.
Un algoritmo inteligente permite ocultar elementos interferentes
El algoritmo inteligente permite omitir los elementos interferentes, por lo que es posible realizar mediciones de nivel fiables y sin interferencias sin necesidad de una parametrización compleja.
La sencilla puesta en marcha permite ahorrar tiempo y costes
La tecnología de conexión estándar M12 no solo reduce los errores durante la puesta en marcha, sino que también minimiza su complejidad, ya que solo se necesita un valor para la parametrización.
Aplicaciones versátiles
Con la extensión de antena disponible como accesorio, es posible un uso en el exterior de tanques de plástico cerrados y sobre depósitos abiertos.

Aplicaciones

Caso de uso en una planta de tratamiento de aguas

Medición por radar sin contacto en tanques

Desde hace más de 30 años, EnviroFALK GmbH diseña, fabrica y comercializa instalaciones destinadas a la obtención de agua pura y ultrapura para múltiples sectores industriales de todo el mundo.EnviroFALK GmbH utiliza el sensor de nivel por radar LW2120 para la supervisión sin contacto del nivel en tanques.

El sensor puede detectar niveles de hasta 10m de altura sin zonas ciegas y con una resolución con precisión milimétrica. La frecuencia de 80GHz utilizada garantiza unos resultados de medición estables y precisos, incluso en espacios de montaje muy reducidos. Gracias al accesorio de extensión de antena disponible, el sensor también se puede usar en el exterior de tanques metálicos cerrados, como p. ej. en cubas abiertas o depósitos de plástico.

La tecnología de conexión M12 estándar garantiza la instalación del sensor sin errores en cuestión de minutos, mientras que IO-Link añade la comodidad de la configuración y lectura de parámetros a distancia. Un algoritmo inteligente en el equipo también hace que la parametrización a través de IO-Link parezca un juego de niños: solo es necesario ajustar la altura de referencia una sola vez para que el sensor proporcione inmediatamente el nivel de llenado exacto a través de IO-Link.

En determinadas aplicaciones, también utilizamos el sensor por radar en lugar de la medición hidrostática del nivel. Se trata de uno de los requisitos habituales de los clientes finales que trabajan con agua ultrapura; pues, en este campo, cada racor y cada punto de medición representan una fuente potencial de contaminación. En estos casos, la medición del nivel mediante sensor por radar tiene la ventaja de que el sensor se monta por fuera de la tapa del tanque y no entra en contacto con el fluido.

Maximilian Meurer Técnico de MSR en EnviroFALK GmbH

Conexión del sistema

Valor añadido gracias a IO-Link

  • Mantenimiento a distancia
    Mantenimiento y parametrización a distancia mediante sistemas de bus de campo habituales a través de IO-Link
    - No son necesarias superestructuras
    - Reducción de costes y aumento de la seguridad
  • Plug & Work
    El sensor por radar se puede parametrizar rápida y fácilmente a través de IO-Link. Solo hay que ajustar un parámetro.
  • Transmisión sin pérdida de datos
    IO-Link permite la transmisión sin pérdida de datos, ya que, gracias a la comunicación digital, se descartan las pérdidas por conversión y las influencias externas (como p. ej. los campos electromagnéticos) no afectan a la transmisión de datos.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona la tecnología de medición de nivel por radar?

Tecnología

El sensor de nivel por radar funciona según el método de onda continua de frecuencia modulada (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Los impulsos electromagnéticos en un rango de 77 a 81 GHz son emitidos continuamente, reflejados en la superficie y detectados por el receptor del sensor. Como el transmisor cambia constantemente la frecuencia de la señal transmitida, existe una diferencia de frecuencia entre la señal transmitida y la reflejada, que puede utilizarse para calcular la distancia a la superficie del fluido. Esta tecnología es ideal para detectar los niveles de llenado de forma rápida, fiable y extremadamente precisa.

Sensor por radar certificado para la utilización en entornos asépticos

¿Busca un sensor de nivel por radar para aplicaciones asépticas? El LW2720 es la elección correcta.

El LW2720 detecta con precisión el nivel en tanques asépticos de hasta 10 metros de altura sin que se vea afectado por agitadores o cabezales de limpieza por chorro, ni por cambios en la composición de los fluidos.