• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Ventajas de AS-i
  2. Descripción del sistema

Descripción del sistema AS-Interface

¿Qué oportunidades y posibilidades ofrece AS-Interface?

Empresas de todo el mundo y de todos los sectores apuestan por tecnologías sencillas de cableado y automatización para mejorar la eficacia y la disponibilidad de las instalaciones. Siempre presente: AS-Interface. La consolidada tecnología AS-Interface ofrece una alta fiabilidad, inmunidad a las interferencias y múltiples opciones de diagnóstico.

Esta tecnología sencilla, altamente estable y de eficacia probada, permite que los sensores transmitan información de diagnóstico al PLC y, al mismo tiempo, a las infraestructuras informáticas del nivel superior. La estructura modular y el sistema de conexión flexible garantizan una sencilla integración en la instalación.

El cable plano de dos hilos transmite datos y corriente, ya no es necesario un complejo cableado en paralelo.

¿Desea saber más sobre AS-Interface? No hay nada más fácil.
Hemos resumido los datos y ventajas más importantes de AS-Interface.

AS-i Topologie
Características AS-i:
Topología Estructura flexible
Medio Cable de dos hilos no apantallados para datos y corriente
Longitud del cable 100 m, ampliable hasta 1.000 m, con cables de fibra óptica son posibles hasta 3.000 m
Número de E/S 496 entradas + 496 salidas para datos digitales, analógicos y de seguridad
Tiempo de ciclo 5 - 10 ms​

¿Qué le ofrece AS-Interface?

  • Un sistema estandarizado a nivel mundial según la norma IEC 62026-2.
  • AS-Interface permite el cableado con topología de libre elección.
    Sustituye al complejo cableado convencional en paralelo.
  • El cableado permite la conexión a sistemas de control con diferentes sistemas de bus de campo (como EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat, etc.).

¿Cómo se beneficia usted de AS-Interface?

  • Sistema fácil de implementar, con tensión y cableado sin apantallado.
  • AS-Interface es un sistema flexible, económico y fácilmente ampliable.
  • La información estándar y de seguridad puede procesarse a través del mismo sistema.
  • Reducción de la complejidad de puesta en marcha y documentación, así como múltiples opciones de diagnóstico.
  • Reducción de los puntos de instalación gracias a la tecnología de conexión modular y flexible.

Conclusión

Con AS-Interface dispone de un método sencillo, cómodo y seguro para la automatización industrial inteligente.

Módulos AS-i ClassicLine

La técnica de montaje rápido sin herramientas en una animación.

El zócalo del módulo permite insertar el cable plano en tres direcciones diferentes. Después, el zócalo y la parte superior del módulo se bloquean fácilmente mediante una corredera.