• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. ecomatmobile
  2. Pantallas
  3. ecomatDisplay 4,3"

La nueva generación: la compacta ecomatDisplay de 4,3“

16 millones de colores, una pantalla de alta resolución con la tecnología "Optical Bonding" y un potente procesador, todo ello integrado en una carcasa compacta y robusta: esta es la nueva ecomatDisplay de 4,3". Además de la excelente calidad de imagen, la HMI convence por su brillo y su amplio ángulo de visión. Esto garantiza al operador de la máquina una fácil visualización del contenido de la pantalla desde casi cualquier posición. La programación con CODESYS 3.5 permite al usuario disponer de todas las funciones importantes, como Tendencia, Traza, Configuración de alarmas, Administrador de usuarios y Visualización web. El sistema operativo basado en Linux también permite una adaptación según los requisitos del cliente, como la visualización personalizada con QT.

Al igual que todas las robustas HMI de la gama ecomatDisplay, la versión de 4,3 pulgadas está perfectamente equipada para su uso en entornos difíciles. Las continuas vibraciones, el agua o el polvo no pueden causar ningún daño. Además, la pantalla dispone de la mayor resistencia CEM ofrecida por ifm y cuenta con la homologación de tipo E1, por lo que es totalmente compatible con las máquinas que circulan por carretera.
En resumen: la ecomatDisplay de 4,3" surge como un nuevo referente en el campo de las HMI compactas y robustas.

La ecomatDisplay de 4,3" en detalle

Ventajas del producto

Alta resolución
16 millones de colores, un brillo de 1000cd/m² y una pantalla de alta resolución con tecnología "Optical Bonding" garantizan una legibilidad óptima incluso con luz solar intensa.
Robusta
El calor y el frío, el agua y el hielo, el polvo y las vibraciones no suponen ningún problema para la ecomatDisplay de 4,3". Con su robusta carcasa de aluminio fundido a presión, plástico reforzado con fibra de vidrio y vidrio termoendurecido, la HMI compacta es capaz de superar cualquier reto.
Potente
Un potente procesador Dual Core 1,4GHz, 4GB de memoria y 1GB de RAM DDR4 no dejan ninguna expectativa sin cumplir.
Comunicación
Ya sea Modbus, CAN, CANopen, J1939, protocolos Ethernet TCP/UDP, variables de red a través de Ethernet o USB: la ecomatDisplay supera fácilmente cualquier barrera de comunicación.
Ahorro de energía
Con un consumo de energía de tan solo 5 vatios (variante Ethernet) y hasta un máx. de 8 vatios (variante USB), la compacta ecomatDisplay está perfectamente equipada para el futuro.

Descripción general del sistema

Tecnología de comunicación de alto rendimiento en el corazón de la máquina móvil

Con un potente procesador Dual Core 1,4GHz y un bajo consumo energético de tan solo 5-8 vatios, la ecomatDisplay de 4,3" está perfectamente equipada para el futuro. Sin embargo, no solo es potente, sino también un verdadero talento para la comunicación. Ya sea servidor/cliente Modbus, CAN, CANopen, J1939, protocolos Ethernet TCP/UDP, variables de red a través de Ethernet o USB (opcional): la ecomatDisplay ofrece siempre la forma y el lenguaje adecuados para comunicarse con la máquina móvil.

La ecomatDisplay de 4,3" también es imbatible en términos de usabilidad: una variante con teclado RGB (16 millones de colores) y otra con pantalla táctil capacitiva (lanzamiento 2024) no dejan nada que desear.

Ejemplos de aplicación de la ecomatDisplay de 4,3"

Sus características técnicas no tienen rival: la ecomatDisplay de 4,3“


ecomatDisplay de 4,3"

Típica HMI pequeña y robusta
Controlador/PLC
Procesador ARM Dual Core, 64 Bit, 1,4 GHz CPU ARM Single Core 400 MHz
Memoria y RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Protocolo de comunicación Ethernet TCP/IP, UDP, servidor y cliente Modbus TCP, Ethernet/IP
Perfil de comunicación CAN CAN, CANopen,J1939 CAN, J1939
Puertos integrados 1 puerto CAN, 1 Ethernet o 1 USB Solo CAN
Posibilidad de conectar un adaptador Ethernet al puerto USB
(costes adicionales)
E/S
Montaje Módulos de E/S externos para el montaje en campo Las E/S forman parte de la pantalla instalada en la cabina
Tipo de E/S Tecnología CANopen Entradas/salidas analógicas o binarias
Número de E/S 16 entradas configurables, 16 salidas configurables o módulos mixtos 4 entradas configurables, 3 salidas digitales configurables
Diagnóstico de sensores y parametrización a distancia
Instalación M12 plug & play, sin mazo de cables, ahorra tiempo Gran número de pines, mucho trabajo, compleja localización de averías
Pantalla HMI
Tamaño y resolución 4,3“, resolución 800 x 480 3,5”, resolución 320 x 240
Colores 24 bits, 16 millones de colores 18 bits, solo 264k colores
Versión táctil Sí, PCAP con modo de guante y a prueba de agua
Brillo 1000cd/m² 400cd/m²
Control del brillo de la retroiluminación 0 - 100%, programable libremente Máximo brillo estático
Rotación de la pantalla Montaje/rotación en pasos de 90°
Teclado
Colores de retroiluminación RGB 24 bits, 16 millones de colores, programable libremente Estático tan solo 1 color
Botón de navegación Función de cursor (arriba, abajo, izquierda, derecha, Intro) con respuesta táctil 5 botones de función
Propiedades
Variables retentivas 8 kB
Reloj RTC Sí, soportado por batería hasta 15 años
Software
Software de programación CODESYS 3.5 o QT CODESYS 3.5
Compatibilidad multilingüe y gestión de recetas/lotes
Visualización de tendencias y alarmas
Administración de usuarios con protección por contraseña
Visualización web
Menú de configuración Menú de configuración y restauración en el equipo Mediante una herramienta de software para PC independiente
Propiedades mecánicas
Potencia absorbida 5 - 8W 12 W
Grado de protección y montaje IP65/IP67, montaje integrado o RAM IP67, montaje integrado
Carcasa y vidrio frontal Panel frontal de aluminio fundido a presión, panel trasero de plástico reforzado con fibra de vidrio, vidrio termoendurecido Plástico

Flexibilidad gracias al sistema Embedded Linux

  • Codesys 3.5
    • Bibliotecas predefinidas y sencillas
    - Las plantillas de proyecto predeterminadas ahorran tiempo
  • Plug and Work
    Intercambio de datos sencillo y rápido mediante programas de PC estándar como Putty y WinSCP (por ejemplo, de archivos de registro)
  • Adaptabilidad mediante la actualización de firmware
    Posibilidad de ampliación de funciones y adaptaciones personalizadas, por ejemplo, utilizando QT o CODESYS en el mismo hardware
  • Comunicación
    Servidor/cliente Modbus, CAN, CANopen, J1939, protocolos Ethernet TCP/UDP, Ethernet/IP, OPC UA, variables de red a través de Ethernet o interfaz USB (opcional)

Preguntas frecuentes

Productos