• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sistemas de identificación RFID
  2. Track & Trace Gate

Solución Track and Trace Gate: monitorización eficiente del flujo de mercancías

Seguridad y transparencia en el flujo de mercancías

Track and Trace Gate de ifm es la solución completa para procesos logísticos automatizados y transparentes de entrada y salida de mercancías. Gracias a la transmisión directa de todos los flujos de mercancías al nivel informático, podrá organizar la interconexión entre producción, inventario y proveedores de forma más eficiente que nunca.

A esto hay que añadir el ahorro de costes: toda mercancía que no se selecciona correctamente, genera errores adicionales.Gracias a la nueva transparencia digital, se pueden evitar los errores, aumentar la velocidad del proceso, especialmente el tiempo de ejecución de los pedidos, y mejorar así la calidad de cumplimiento. Esto no solo supone una reducción de los recursos internos, sino que también aumenta la satisfacción del cliente. En este caso podemos hablar de Logística 4.0 o de Distribución Inteligente. Los factores decisivos son las ventajas que la solución Track and Trace de ifm ofrece desde el primer momento.

Hay tres errores típicos en la preparación de pedidos:

• Mercancía equivocada
• No hay mercancía
• Demasiada mercancía

  • Según los estudios, la tasa media de error durante la preparación de pedidos se sitúa entre el 0,3% y el 3%
  • Los costes medios varían mucho en función del sector, del producto y de la empresa
  • La pérdida de imagen no es cuantificable

¿Cómo funciona la solución Track and Trace Gate de ifm?

Track and Trace Gate de ifm facilita el seguimiento de productos en la entrada y salida de mercancías. Detecta los objetos equipados con un tag UHF según EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C. La solución conecta todos los componentes necesarios a un controlador en el que los datos se someten a un procesamiento previo y se ponen a disposición para un posterior tratamiento por parte de programas de terceros. Si, por ejemplo, se realiza una comparación en el sistema ERP con el pedido o el albarán asignado, el controlador puede mostrar la correcta carga/descarga de mercancía en forma de estados y señales a través de un archivo de información recibido desde allí.

Ventajas del producto

¿Qué ventajas tiene la solución Track and Trace Gate de ifm?

Gracias al uso de un sistema inteligente de control de entrada y salida de mercancías por RFID, los flujos de mercancías pueden ser visualizados de forma transparente y procesados en un entorno informático. Esto permite optimizar los tiempos de carga, evitar errores en la preparación de pedidos y ahorrar costes. Gracias a este aumento de la calidad, también se puede mejorar la calificación de los proveedores a largo plazo.

Sensores inteligentes conectados en red
Detección de dirección opcionalmente a través de sensores 3D o barreras fotoeléctricas, opcionalmente con medición de volumen 3D
Se evitan las entregas erróneas gracias a la transparencia del flujo de mercancías.
Vinculación del flujo real de mercancías con los procesos digitales de planificación/pedidos.
Aptos para aplicaciones robustas
La solución Track and Trace de ifm está compuesta en su totalidad por componentes industriales con grados de protección IP65/IP67.
Soporte individual en tiempo real de edgeDevice y ERP
Interfaz sencilla a los procesos mediante la transferencia de archivos entre el edgeController y el sistema ERP para procesos logísticos en redes digitales.
Sencillo, intuitivo y versátil
Application Package listo para usar, sencilla puesta en marcha gráfica. No se requiere programación. Se pueden añadir fácilmente puertas adicionales al edgeController existente mediante un switch.
Ahorro de costes gracias a la prevención de errores
Menor complejidad en el control de las mercancías entrantes y en la comparación con las listas de pedidos/cargas. La comparación de datos con los sistemas ERP es totalmente automática y, por tanto, menos propensa a errores que los registros manuales. Esto permite detectar posibles entregas erróneas en una fase temprana.

Gama de productos

Artículo Descripción Activación y detección de dirección de carga Opciones de ampliación
ZZ0814 Paquete básico con edgeController Sensor de visión O3D Permite el posicionamiento preciso de la mercancía Para 1 puerta, ampliable con un máximo de 9 paquetes de ampliación para controlar 10 puertas por cada paquete básico
ZZ0815 Paquete de ampliación para
ZZ0814 o ZZ0816
Se necesita 1 paquete de ampliación por cada puerta adicional
ZZ0816 Paquete básico con edgeController Sensor réflex láser Variante económica Para 1 puerta, ampliable con un máximo de 9 paquetes de ampliación para controlar 10 puertas por cada paquete básico
ZZ0817 Paquete de ampliación para
ZZ0814 o ZZ0816
Se necesita 1 paquete de ampliación por cada puerta adicional
ZZ1124 UHF Gate edgeController edgeController con software RFID preinstalado Pieza de repuesto para ZZ0814 y ZZ0816
Overview ifm Track and Trace Gate master packages and extension packages

Amortización

La solución Track and Trace de ifm es una inversión que se rentabiliza rápidamente.
El periodo de amortización se calcula a partir de la siguiente fórmula:

Costes de adquisición + costes de implementación / ahorro de costes por errores = tiempo de amortización

Tras unas 570.000 entregas, ya se han alcanzado unos costes de 290.000 euros por errores de preparación de pedidos y de entrega, con una tasa de error de solo un 3%.

Por lo tanto, en este ejemplo la amortización ya se da en el año de la inversión bajo las siguientes condiciones:

  • 200.000 entregas al año con un uso de 10 puertas y un valor medio estadístico de 17 euros por entrega errónea
  • 400.000 entregas al año con un uso de 20 puertas

Calcule usted mismo:

Aplicaciones

Entrada y salida de mercancías por puerta de muelle de carga

La solución Track and Trace Gate ofrece respuestas a estas preguntas:

  • ¿Qué se ha entregado?
  • ¿Cuándo se hizo la entrega?
  • ¿Dónde se entrega el material?
  • ¿Dónde se requiere el material? (línea, almacén, etc.)
  • ¿Ya ha llegado mi mercancía?

Los componentes de la aplicación en detalle: