Kattava valikoimamme on jaettu kolmeen tuoteluokkaan PerformanceLine, DataLine ja StandardLine.
Kukin luokka tarjoaa erilaisia etuja sovelluksiinne ja vaatimuksiinne. Virransyötön, väyläjärjestelmien, IT-liitäntöjen ja muiden ominaisuuksien eroja voi vertailla seuraavissa yhteenvetotaulukoissa.
Sisältö
AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
Ketjutus | Virta + kenttäväylä | Kenttäväylä | Kenttäväylä | Kenttäväylä |
Virta |
M12 L-koodi 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-koodi 3,9 A (US)
|
M12 A-koodi 3,9 A (US)
|
Jousipuristusliitin 3,9A (US)
|
Kenttäväylä |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
IIoT-portti | HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
Lähtöteho | 2A | 300 mA | 300 mA | 300 mA |
Virranrajoitus | per portti (säädettävä) | per master | per master | per master |
Virranmittaus | kyllä | ei | ei | ei |
Tyyppi 8-porttinen master |
4x B-portti 4x A-portti |
8x A-portti
|
8x A-portti
|
8x A-portti
|
Tyyppi 4-porttinen master | 4x B-portti | 4x A-portti | 4x A-portti | |
Kotelointiluokka |
IP67 (oranssi) IP69K (harmaa) |
IP67 (oranssi) IP69K (harmaa) |
IP67 (oranssi) IP69K (harmaa) |
IP 20 |
Materiaali Liittimet/liitännät |
Nikkelöity messinki (oranssi) Ruostumaton teräs (harmaa) |
Nikkelöity messinki (oranssi) Ruostumaton teräs (harmaa) |
Nikkelöity messinki (oranssi) Ruostumaton teräs (harmaa) |
PA |
AL41xx | AL40xx | |
Ketjutus | Virta + kenttäväylä | Kenttäväylä |
Virta |
M12 L-koodi 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-koodi 3,9 A (US) |
Portit | M12 A-koodi 8 x 2 DI |
M12 A-koodi 8 x 2 DI |
Kenttäväylä | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
Lähtöteho | ||
Virranrajoitus | per moduuli | per moduuli |
Virranmittaus | ||
Laskuritoiminto | CTU (ylös-laskuri) CTD (alas-laskuri) CTUD (ylös-alas-laskuri) CTDIR (suuntalaskuri) |
CTU (ylös-laskuri) CTD (alas-laskuri) CTUD (ylös-alas-laskuri) CTDIR (suuntalaskuri) |
Kotelointiluokka |
IP67 (oranssi) IP69K (harmaa) |
IP67 (oranssi) IP69K (harmaa) |
Materiaali Liittimet/liitännät |
Nikkelöity messinki (oranssi) Ruostumaton teräs (harmaa) |
Nikkelöity messinki (oranssi) Ruostumaton teräs (harmaa) |
AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
Ketjutus | Virta + kenttäväylä | Virta + kenttäväylä | Kenttäväylä | Kenttäväylä |
Virta |
M12 L-koodi 16A (US) 16A (UA) |
M12 L-koodi 16A (US) 16A (UA) |
M12 A-koodi 100 mA (US) |
M12 A-koodi 100 mA (US) |
Ethernet | M12 D-koodi 6-porttinen |
M12 D-koodi 6-porttinen |
M12 D-koodi 6-porttinen |
M12 D-koodi 6-porttinen |
Kuvaus | Hallitsematon | Hallitsematon | Hallitsematon | Hallitsematon |
Kenttäväylä | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
Siirtonopeus | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
10 Mbit/s 100 Mbit/s |
10 Mbit/s 100 Mbit/s |
10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Esto | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
Kotelointiluokka |
IP67 (oranssi) IP69K (harmaa) |
IP67 (oranssi) IP69K (harmaa) |
IP67 (oranssi) IP69K (harmaa) |
IP67 (oranssi) IP69K (harmaa) |
Materiaali Liittimet/liitännät |
Nikkelöity messinki (oranssi) Ruostumaton teräs (harmaa) |
Nikkelöity messinki (oranssi) Ruostumaton teräs (harmaa) |
Nikkelöity messinki (oranssi) Ruostumaton teräs (harmaa) |
Nikkelöity messinki (oranssi) Ruostumaton teräs (harmaa) |