• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. moneo : la plate-forme IIoT
  2. Nos produits
  3. moneo configure

moneo configure : le progiciel de paramétrage

Gestion pratique de réseau IO-Link

Avec moneo configure, de nombreux appareils IO-Link et maîtres IO-Link d’ifm peuvent être paramétrés en quelques clics. Une connexion intégrée à la base de données IODD (fonction de recherche en ligne) facilite en outre l’intégration d’appareils d’autres fabricants.

La gestion pratique de vos propres ensembles de données de paramètres incluant une fonction d’importation et d’exportation accélère encore l’intégration de nouveaux capteurs.

moneo configure – paramétrage IO-Link et affichage de valeurs process

La fonction de scan permet de détecter et représenter rapidement les réseaux IO-Link même lorsqu’ils sont complexes et comportent de nombreux maîtres et appareils. En outre, moneo configure permet de visualiser clairement jusqu’à deux données process avec la même unité, pour la configuration et le diagnostic d’appareils IO-Link, ce qui simplifie la gestion des réseaux IO-Link ainsi que le diagnostic des défauts.

moneo configure permet le paramétrage et la surveillance de capteurs sans solliciter les API. La commutation d’actionneurs est aussi possible. Le réglage d’appareils IO-Link dans un API est facilité par la nouvelle représentation de la structure des données process dans le Cockpit de moneo configure.

Notre logiciel de configuration est disponible en deux versions :

Notre solution moneo configure free permet de se lancer facilement dans la digitalisation si vous avez besoin d’une solution pour le paramétrage, la gestion et le diagnostic des réseaux IO-Link. Pour la télécharger, cliquez ici.

moneo configure sous forme de module fait également partie de notre plateforme logicielle IIoT moneo et peut être combiné avec ses autres fonctions, permettant ainsi d’offrir une solution complète, du paramétrage à l’analyse des données.

Flexibilité optimale :
moneo configure free est désormais compatible avec les maîtres d’autres fabricants 

A ce propos : 
moneo configure free sera doté d’une interface pour des maîtres de fabricants tiers !  

Cela signifie que non seulement les maîtres IO-Link d’ifm peuvent être paramétrés à l’aide de moneo configure, mais également les capteurs raccordés à des maîtres d’autres fabricants. 

Même dans les installations existantes, moneo configure free peut donc être utilisé pour le paramétrage, et cela indépendamment des maîtres IO-Link qui y sont utilisés. 

Le logiciel intelligent pour la gestion IO-Link

  • Efficient : paramétrage centralisé de tous les capteurs IO-Link avec un seul outil logiciel. Pour tous les fabricants.
  • Intelligent : reconnaissance automatique des appareils IO-Link
  • Pratique : l’administration des ensembles de paramètres est plus facile que jamais
  • Direct : accès direct aux capteurs IO-Link sans détour via l’API

moneo configure – l’outil de gestion pratique pour chaque réseau IO-Link.

Licences moneo

Nos experts vous conseillent

Ensemble, nous ferons de votre projet une réussite.

Convaincu ? Alors contactez-nous! Nous vous accompagnons dans votre démarche. En fonction de vos demandes, les équipes d’ifm vous accompagnent dès le début – du conseil stratégique jusqu’au développement des solutions logiciel et matériel spécifiques en passant par la mise en œuvre et les services avancés.