• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Absolument unique : la mesure de plaquage pièce plus précise et fiable que jamais

  • La valeur de distance est fournie en valeur absolue avec une répétabilité dans la précision du micromètre
  • Des valeurs précises à tout moment grâce au principe de compensation de la mesure de pression
  • Toutes les informations importantes en un coup d’œil, y compris les valeurs de distance, de débit et de pression
  • Canal de mesure auto-nettoyant tolérant également les valeurs de pression liées au purge

Performance optimisée grâce à IO-Link

  • Apprentissage facile de l’état de consigne en un seul clic

Pour un contrôle de plaquage pièce précis en permanence

Le capteur de contrôle de plaquage pièce SDP détecte la distance entre la surface de contact et l’objet avec une haute précision constante et la fournit sous forme de valeur absolue. Le capteur détecte également de manière fiable si l’objet est bien à plat, ce que l’on appelle l’écart zéro. Le calcul de l’écart étant basé sur la pression et le débit, la mesure reste précise à tout moment dans la plage de pression de service usuelle comprise entre 1 et 3 bars - indépendamment des fluctuations de pression, du nombre et du diamètre des buses.

Haute tenue en pression à effet auto-nettoyant

Le tube de mesure robuste tolère également les valeurs de pression liées aux purges. Un changement entre deux opérations différentes, rinçage et mesure, n’est donc pas nécessaire. Effet positif : l’élément de mesure est nettoyé par la même occasion, évitant ainsi tout dysfonctionnement dû à des souillures.

Mise en service rapide

Rien de plus facile que l’apprentissage de l’état de consigne : simplement par utilisation des boutons-poussoirs ou par l’entrée externe ou bien en un seul clic via IO-Link. Ceci permet de réduire considérablement le temps de réglage du système en cas de changement de production.