• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Capteurs de pression affleurants miniatures avec raccord process G1/4

  • Boîtier compact (SW 19)
  • Haute précision de mesure < ± 0,5 %
  • Répétabilité < ± 0,05 %
  • Robuste et économique grâce au boîtier inox soudé

Petits et affleurants

Les nouveaux capteurs de pression miniatures de la série PL54 ont une membrane affleurante avec un filetage G1/4 directement intégré sur le capteur monobloc. Cette cellule de mesure offre une haute exactitude dans un boîtier extrêmement compact avec une largeur de seulement 19 millimètres. En outre, les capteurs se caractérisent par un rapport qualité-prix particulièrement optimisé.

Applications

Les capteurs PL54 sont utilisés spécifiquement pour la mesure de la pression dans les applications où une mesure affleurante est requise. C'est généralement le cas sur des fluides adhésifs, collants, moussants et autres produits visqueux qui durcissent dans les zones mortes. La membrane affleurante empêche l'obstruction de la cellule de mesure.

Accessoires