• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Plugs convertisseurs permettant différentes fonctions

Petit à l’extérieur, grand à l’intérieur

Ces convertisseurs de signaux de capteurs pratiques ne font que quelques centimètres, mais leurs fonctionnalités sont très étendues. Ils constituent un complément parfait aux capteurs existants, que ce soit pour équiper des machines ou simplement lorsque sont requises des fonctions spéciales que le capteur seul n’offre pas.
Grâce à leur conception compacte et à leur indice de protection élevé, les convertisseurs peuvent être montés directement sur le capteur ou sur le terrain.

Variantes pour zones aseptiques

Des variantes spécifiques sont également disponibles pour les applications aseptiques. Le matériau de leur boîtier résiste aux produits de nettoyage agressifs et présente l’indice de protection IP69K. Leur boîtier lisse et sans zone morte ne laisse aucune chance aux dépôts. Pour le réglage, ils ne disposent pas de boutons-poussoirs rotatifs mais peuvent être facilement paramétrés par IO-Link, tout comme les variantes destinées à une utilisation industrielle générale. Ils sont bien entendu certifiés ECOLAB concernant la résistance avérée de leurs matériaux.

Convertisseurs et afficheurs IO-Link

Pour de nombreuses applications, ifm dispose d’une large gamme de convertisseurs IO-Link. Cela permet par exemple de convertir rapidement et facilement des signaux standard en signaux IO-Link et de les utiliser dans le système de contrôle-commande ou dans le monde informatique, avec de nombreux avantages. Contrairement aux signaux de commande traditionnels, IO-Link offre entre autres plus d’informations, une plus grande possibilité de diagnostic et évite les problèmes de CEM.

Les produits