You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
Service hotline 09 70 15 30 01

Détecteur optoélectronique pour une mesure de distance au micromètre près

Détection d’objets haute précision

Grâce à sa haute résolution, l’OMH détecte en mode standard des objets minuscules avec une précision de l’ordre du micromètre. Sa haute précision permet aussi à l’OMH de détecter de manière fiable le positionnement et le placement exacts de composants filigranes, comme c’est par exemple nécessaire dans la production de cellules de batteries.

Modes supplémentaires Speed et Power

En mode Speed, le détecteur voit toutes les pièces malgré les vitesses élevées des convoyeurs avec sa fréquence de mesure impressionnante de 1200Hz.

Même dans des conditions difficiles, comme lors de l’assemblage de cartes de circuits imprimés, le mode Power de l’OMH garantit une précision au micromètre près. Cette caractéristique est sans pareil car, en raison de leur nature, les détecteurs de distance traditionnels ont souvent du mal à détecter des petits composants noirs de manière fiable.

Prêt à relever de nombreux défis

Grâce à son boîtier compact et robuste et à sa sortie analogique, l’OMH convainc par sa précision, même dans des applications de rétrofit. IO-Link permet en outre un paramétrage et une utilisation des données simples dans le cadre d’une automatisation complète.