• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Aperçu capteurs de niveau
  2. Nouveauté: capteur de niveau radar
  3. Capteur de niveau radar

Capteur de niveau radar: une surveillance précise dans un environnement industriel

Surveillance des niveaux sans perturbations

Le capteur de niveau radar LW2120 mesure avec précision et sans zone morte le niveau de fluides liquides et pâteux jusqu’à 10 mètres. La fréquence de 80 GHz utilisée garantit des résultats de mesure stables et précis, même lorsque par exemple de la vapeur ou du condensat est présent dans la cuve.

Avec la rallonge d’antenne disponible comme accessoire, le capteur peut également être utilisé en dehors des cuves métalliques fermées, par exemple sur des bacs ouverts. Le système de mesure radar permet également de voir à travers les parois non métalliques de sorte que le capteur peut détecter des niveaux dans des cuves plastiques depuis l’extérieur.

Quels sont les avantages du capteur de niveau radar?

La meilleure performance possible
La technologie 80 GHz permet une mesure de niveau ciblée et précise, même dans des conditions environnementales exigeantes telles que la condensation, le vent, la vapeur, la lumière du soleil et les températures fluctuantes.
Principe de mesure sans contact
Le principe de mesure sans contact exclut tout dysfonctionnement dû aux dépôts des fluides ou à des collisions avec des agitateurs.Les conditions de process telles que la densité, la viscosité, la température, la pression et le pH n’ont pas non plus d’influence sur la mesure.
L’algorithme intelligent permet de supprimer les éléments intégrés
L’algorithme intelligent permet de supprimer les éléments intégrés ce qui permet une mesure de niveau fiable et sans perturbation - avec un paramétrage facile.
Une mise en service simple permet d’économiser du temps et de l’argent
Grâce à la connectique M12 standard, les erreurs de mise en service sont réduites. De plus, l’effort de mise en service est réduit au minimum grâce au paramétrage facile.
Possibilités d’utilisation flexibles
Grâce à la rallonge d’antenne disponible en option, il est possible de l’utiliser en dehors des cuves plastiques fermées ainsi que dans des récipients ouverts.

Applications

Cas d’utilisation dans le traitement de l’eau

Mesure radar sans contact dans la cuve

Depuis plus de 30 ans, EnviroFALK GmbH développe, construit et commercialise des installations pour la production d’eau pure et ultrapure qui sont utilisées dans presque tous les secteurs dans le monde entier.Pour la surveillance sans contact du niveau dans des cuves, EnviroFALK GmbH utilise le capteur de niveau radar LW2120.

Le capteur peut détecter des niveaux jusqu’à 10 m de hauteur sans zones mortes avec une résolution au millimètre près. La fréquence de 80 GHz utilisée assure des résultats de mesure stables et précis, même dans les conditions de montage les plus étroites. Avec la rallonge d’antenne disponible comme accessoire, le capteur peut également être utilisé en dehors des cuves métalliques fermées, par exemple sur des bacs ouverts ou des récipients en plastique.

Grâce à la technologie de connexion M12 standard, le capteur est installé en quelques minutes seulement et peut être paramétré et lu à distance via IO-Link. Un algorithme intelligent dans l’appareil fait également du paramétrage via IO-Link un jeu d’enfant : Il suffit de régler une fois la hauteur de référence et le capteur fournit immédiatement le niveau au millimètre près via IO-Link.

Dans certaines applications, nous utilisons le capteur radar à la place de la mesure de niveau hydrostatique. Par exemple, c’est ce que souhaitent les clients finaux dans le domaine de l’ultrapureté, où chaque raccord à vis et chaque point de mesure représente une source potentielle de contamination. Dans de telles applications, la mesure de niveau par capteur radar est un avantage, car le capteur est monté à l’extérieur du couvercle de la cuve et n’entre pas en contact avec le fluide.

Maximilien Meurer Technicien MSR chez EnviroFALK GmbH

Connexion système

Polyvalent grâce à IO-Link

  • Maintenance à distance
    Maintenance à distance et paramétrage via des systèmes de bus de terrain connus via IO-Link
    - Pas de chemins de superstructure nécessaires
    - Économie de coûts et augmentation de la sécurité
  • Plug & Work
    Le capteur de température peut être paramétré rapidement et facilement via IO-Link. Un seul paramètre à régler.
  • Transmission des données sans pertes
    IO-Link permet une transmission des données sans pertes, car, grâce à la communication numérique, les pertes de conversion sont exclues et les influences externes, comme les champs magnétiques, n’affectent pas la qualité du signal.

FAQ

Comment fonctionne la mesure de niveau par radar?

Aperçu de la technologie

Le capteur de niveau radar fonctionne selon le procédé FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Des impulsions électromagnétiques sont continuellement émises sur la plage de 77 à 81GHz, réfléchies par la surface et détectées par le récepteur du capteur. Comme l’émetteur change constamment la fréquence du signal émis, une différence de fréquence apparaît entre le signal émis et le signal réfléchi, au moyen de laquelle la distance jusqu’à la surface du fluide peut être calculée. Cette technologie est idéale pour détecter des niveaux de manière rapide, fiable et très précise.

Capteur radar certifié pour l’utilisation dans des environnements aseptiques

Vous cherchez un capteur de niveau radar pour une utilisation dans des environnements aseptiques ? Alors le LW2720 est le bon choix.

Lorsque le LW2720 est en action dans des cuves aseptiques d’une hauteur jusqu’à 10 mètres, ni les agitateurs, ni les boules de lavage, ni les caractéristiques changeantes des fluides ne peuvent perturber la mesure précise du niveau.