munkahenger érzékelő IO-Linkkel
MK5905
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS
munkahenger érzékelő IO-Linkkel
MK5905
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS
- Csak 1 érzékelő 2 végponthoz rövid löketű munkahengerekhez
- Végpont beállítási segédlet második LED-del
- Beépített minőségellenőrzés 50 mm-es érzékelési tartománnyal
- Kényelmes kommunikáció és paraméterezés IO-Link segítségével
- Kritikus pneumatikus hengerek felügyelete kapcsolási ciklusszámlálón keresztül
- Gyors hibakeresés a kiterjedt diagnosztikai funkcióknak köszönhetően
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Felhasználási terület
Működési elv | Hall érzékelő; (3D funkció) |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 300 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Kimeneti jel | kapcsoló jel; IO-Link |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 200 |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Mérési tartomány [mm] | 50; (az alkalmazástól függően) |
---|---|
Min. térerősség [mT] | 1 |
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] | 1,25; (paraméterezhető) |
---|---|
Reprodukálhatóság [mm] | < 0,2 |
Linearitási hiba IO-Link [%] | < 5 |
Felbontás [mm] | 0,01; (az alkalmazástól függően) |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | kapcsolási pontok; számláló funkcióval; diagnosztikai funkció |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link verzió | 1.1.3 | ||||||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 1395 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 13,6 |
---|---|
Szerelés módja | horony / belső kulcsnyílású kombináltfejű rögzítőelem AF 1.5 |
Hengertípus | T-nútos munkahengerek |
Anyagok | ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |