• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Mottónk a fenntartható cselekvés

Hogyan fog kinézni a holnap világa? Mi az ifm-nél nem csak akkor tesszük fel magunknak ezt a kérdést, amikor termékfejlesztésről, innovatív technológiákról és új munkamódszerekről van szó. A környezet is lényeges szerepet játszik mindennapi döntéseinkben és cselekedeteinkben.

„Mert mindannyian társadalmi, gazdasági és
ökológiai felelősséggel bírunk a jövőért.”

Ennek csak akkor tudunk megfelelni, ha tisztában vagyunk jelenlegi cselekedeteink következményeivel, és időben keressük a problémák megoldását vagy az új utakat. Számunkra ez azt is jelenti, hogy felelősségteljesen és megbízhatóan követjük a hosszú távú célokat, ahelyett, hogy megelégednénk a rövid távú sikerekkel. Ennek fényében szeretnénk figyelmébe ajánlani fenntarthatósági jelentésünket (beszámolási év 2022), amely stratégiai megközelítéseink és intézkedéseink mellett egy átfogó fenntarthatósági programot is tartalmaz.

 

Klímasemleges 2030-ra
az operatív üzletágban
100 %-ban zöld áram
2020 óta
CO2 megtakarítás
az üzleti utak területés
Beszállítóink 100 %-a
aláírta az ifm beszállítói kódexét

Mottónk a fenntartható cselekvés – méghozzá minden tekintetben. Ez már a vállalati filozófiában is szerepel, amelyet először 1990-ben fogalmaztak meg írásban:

Az ifm követeli és támogatja a környezettudatos döntéseket és magatartást.

ifm vállalati filozófiája

Vállalatcsoportként több mint 50 éve tartjuk szem előtt ezt az alapelvet. Ennek során nem ritkán a jogi követelményeken túlmenően is cselekszünk, és gondolkodásunkat tovább ösztönzi az olyan kérdések iránti növekvő figyelem, mint a biológiai sokféleség védelme, az energia és a mobilitás, amelyek többek között a globális klímamozgalom és az európai Green Deal úttörő intézkedései nyomán jelennek meg.

Egy dolog biztos számunkra:

Hatékony, társadalmilag kiegyensúlyozott és ökológiailag összeegyeztethető fejlődésre van szükség, melyben a társadalmi együttélés, a gazdasági erő és a környezetvédelem nem jelentenek számunkra ellentmondást.

ifm vállalati filozófiája

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy növelnünk kell a hozzájárulásunkat. Csak így tudunk megfelelni a globális társadalmi és környezeti kihívásoknak. Eddig olyan vállalatnak tekintettük magunkat, amely integráltan és fenntartható módon működik. Most szeretnénk aktívan előmozdítani fenntarthatósági tevékenységeinket, és az elkövetkező években a számunkra lényeges kérdésekkel foglalkozni. Itt megtudhatja, hogy ez mit jelent részletesen az ifm-csoport számára.

A fenntarthatóság 3 pillére

Fenntarthatóan működő vállalatként az ifm azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a gazdasági, ökológiai és társadalmi szempontokat összehangolja, és szervezetileg még jobban integrálja.

A vállalati fenntarthatóság vezérelve olyan cselekvési elvet ír le, amely kiegyensúlyozott módon összhangban van a fenntarthatóság három pillérével – Gazdaság (gazdaság), Környezetvédelem (ökológia) és Társadalom –, és ezeket minden vállalati döntés és intézkedés során figyelembe veszi. Ebben az összefüggésben az olyan kérdések, mint a környezetvédelem, a társadalmi elvek megőrzése és a gazdasági stabilitás, alapvetően nem újak, de az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kapnak.

Az ifm a gazdasági optimum elve szerint jár el, és ennek fényében mindhárom dimenzióban egyensúlyra és elkötelezettségre törekszik.

„A jövőbe tekintve mi is követjük
vezérelvünket, hogy biztonságban sikeresen váljunk naggyá.”