• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Erő a nedves és higiéniás területekhez: ecolink M12, L-kódolású

  • 2,5 mm² kábelkeresztmetszet max. 16 A áramokhoz
  • M12-es dugaszoló csatlakozó L-kódolással az EN 61076 szabvány szerint
  • Halogénmentes és égésgátló anyagból készült kábelköpeny
  • A csúszásgátló anya biztosítja a jól tömítő csatlakozást a kézi összeszerelés során
  • Ideális az élelmiszeriparban használt IO-Link masterekkel való összeköttetéshez

Tökéletes összeköttetés higiéniás- és nedves területekre

Az új ecolink M12-es dugaszoló csatlakozók megfelelnek az élelmiszeripar magas követelményeinek, és megbízható áramellátást biztosítanak az IO-Link masterről az érzékelőnek vagy működtetőnek.
Az L-kódolás 16 amperig terjedő áramok átvitelét teszi lehetővé, a 2,5 mm²-es kábelkeresztmetszet hozzájárul az alacsony feszültségeséshez.

Tartós és biztonságos tömítés

Az aszimmetrikusan ható rezgésvédelem a helyén tartja a menetes hüvelyt, valamint optimális és tartós tömítést biztosít. Az ellenanyát még kézzel történő felszerelés esetén is elég kellően meghúzni.

Műszaki adatok:

Üzemi feszültség: 63 V DC
Névleges áram: 16 A
Védettség: IP 65, IP 67, IP 69K becsavart állapotban a hozzátartozó ellendarabbal
Anya meghúzási nyomatéka: 0,6 Nm...1,2 Nm Ügyeljen az ellendarab maximális értékének betartására

anyagok:

ház / markolat: PP
Hollandi anya: nemesacél
Érintkezők: aranyozott
Tömítőgyűrű: EPDM
Kábel: MPPE 5 x 2,5 mm²

Alkalmazások:

élelmiszeripar

IO-Link masterrel:
Biztonságos összeköttetés a folyamat szintjén

Az élelmiszeripar számára az ifm nagy áramerősségű IO-Link mastereivel kombinálva az EVF kábelek biztosítják az érzékelők vagy működtetők tartósan megbízható összeköttetését a downstream infrastruktúrához a kihívást jelentő folyamatszinteken belül.

PerformanceLine

IO-Link master, mind érzékelőkhöz, mind 2 A aktorokhoz, Daisy Chain feszültségellátással L-kódolású M12-csatlakozási technikán keresztül.

Termékek