• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Az OGD távolságérzékelő új generációja

Még nagyobb teljesítmény

Az OGD sorozat jól bevált távolságérzékelőinek új generációja egyetlen készülékben egyesíti számos elődjük előnyeit, hiszen a nagy mérési tartományra, a maximális pontosságra vagy a nagy mérési frekvenciára optimalizálást a felhasználó most már az üzemmód kiválasztásával választhatja ki. Ez csökkenti a változatok számát, és az alkalmazások széles köréhez teszi lehetővé az optimális alkalmazkodást.

Sokféleképpen alkalmazható

Az OGD sorozat érzékelői milliméteres pontossággal mérik a távolságértékeket. Ideális segédeszközök tárgyak pozicionálásához vagy a jelenlét ellenőrzéséhez például a minőségellenőrzés során. A visszaverődési értékek felhasználhatók például azonosításra válogatási feladatok során. Az alkalmazási területek széleskörűek: legyen szó akár kezeléstechnikáról, robotikáról, összeszerelés automatizálásáról, szállítástechnikáról vagy logisztikáról: Az új OGD-k univerzálisan megoldják az automatizálási problémákat.

Könnyű vagy extrán strapabíró?

Öné a választás. A jövőben az OGD műanyag és nemesacél házban egyaránt kapható majd.

Távolságmérés extrákkal

Kényelmes

Az érzékelő beállítása a készüléken három kezelőgomb és a 4 számjegyű kijelző segítségével vagy távolról, kényelmesen az IO-Link segítségével végezhető el. Ha már a kijelzőnél tartunk: Többre is képes, mint az aktuális mérési érték megjelenítése. A piros-zöld színek váltakozása félreérthetetlenül jelzi az aktuális mérés állapotát. A távolságérték mellett a visszaverődési érték is kiértékelhető analóg kimeneten vagy IO-Link-en keresztül, illetve jelezhető kapcsolókimeneten keresztül.