Fordulatszám-őr kompakt házban
A fordulatszám-felügyelet legegyszerűbb módja
Akár szállítószalagokról, akár szíjhajtásokról, centrifugákról vagy csigás szállítószalagokról van szó: a Compact fordulatszám-őr a legjobb választás minden olyan esetben, amikor forgó vagy lineáris mozgásokat kell ellenőrizni az előírt érték túllépése vagy el nem érésének előfordulása szempontjából.
Az ATEX engedélynek köszönhetően robbanásveszélyes területeken, például gabonafeldolgozás során is kockázat nélkül használható.
Minden egyetlen kompakt házban
Mind az impulzus jeladó induktív érzékelő, mind pedig a fordulatszám-kiértékelő egyetlen kompakt M18-as házba van beépítve – ennél helytakarékosabb már nem is lehetne. A robusztus fémháznak köszönhetően nincs szükség külön ütés elleni védelemre.
A Compact fordulatszám-őr részletei
Use Case szállítástechnika
A kihívás
Akár szállítószalagról, akár csigás szállítószalagról, akár serleges felvonóról van szó: a jelentős anyagelakadások okozta nem tervezett leállások elkerülése érdekében fontos, hogy folyamatosan felügyelje, hogy a szállítóberendezés megfelelően működik-e.
A megoldás
- A decentralizált érzékelő felügyeli, hogy a gép még forog-e.
- Amint a szállítószalag megáll, az érzékelő riasztási üzenetet adhat.
- A vezérlésnek nem kell saját maga kiértékelnie az impulzusokat és frekvenciákat, így nagyobb kapacitása marad a tényleges vezérlési feladatra.
Mérési elv
Csak egyetlen csillapítóelemre van szükség a forgó tengelyen
Az érzékelő a fordulatszámot a két csillapítás között eltelt időből számítja ki
Az érték túllépése vagy el nem érése egy konfigurálható kimeneti jelen keresztül továbbításra kerül
A paraméterezhető indítási késleltetési időnek köszönhetően nincs hibás indítás
Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően
Az érzékelő az IO-Linken keresztül számos információt szolgáltat:
- Fordulatszám-értékek
- Minimális és maximális értékek
- kapcsolási pontok
Az IO-Link lehetővé teszi például a következők kényelmes paraméterezését:
- Indítási késleltetési idő
- Üzemmód (Single Point Mode, Window Mode, Two Point Mode)
- A kapcsolási pontok kényelmesen beállíthatók a betanító funkcióval
A forgatható gyűrű segítségével az érzékelő a helyszínen kézzel is beállítható.