• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

IIoT-Controller: Nagy teljesítményű, többfunkciós berendezés kapcsolószekrényhez

Nagy teljesítményű és sokoldalú

Az IIoT Controller egy nagy teljesítményű, kommunikatív és rugalmas megoldás a gépek és berendezések digitalizálásához. Nagy teljesítményű, mivel egy 1,2 GHz-es QuadCore processzor működik benne 55°C környezeti hőmérsékletig teljes teljesítményszinttel. Kommunikatív, mivel különböző protokolljaival valódi nyelvi és fordítási tehetség, függetlenül attól, hogy az informatikai világgal fennálló kapcsolatról vagy az automatizálási technológia I/O-adatainak integrálásáról van szó. Az ifm IoT-Core-on keresztül akár az IO-Link eszközök plug & play csatlakoztatása is lehetséges – beleértve az IODD-k értelmezését is. Rugalmas, mivel az edgeController a CODESYS V3.5 programozószoftverrel szabadon programozható, vagy programozás nélkül használható előre definiált megoldásokhoz.

Távolról szeretné kezelni a készüléket? Nem probléma! A CODESYS Automation Server lehetővé teszi a távoli hibakeresést és a távoli webes megjelenítést.

Olyan többfunkciós megoldás, amely nem hagy kívánnivalót maga után.

Kapcsolat különböző felhőplatformokhoz

Az IIoT Controller az összegyűjtött és előkészített adatokat képes a legelterjedtebb felhőalapú platformokra – AWS, Microsoft Azure, Google Cloud AnyViz – továbbítani. Ezen kívül az edgeController ismeri a digitalizálás szabványos nyelveit, mint pl. az OPC-UA és az MQTT nyelveket. Amennyiben adatok valós idejű rögzítésére és feldolgozására van szükség, az I/O-k beolvasásához és vezérléséhez rendelkezésre állnak az olyan ipari Ethernet-protokollok, mint a Profinet, az EtherCAT, az EtherNet/IP vagy a Modbus TCP.