Sensor vortex generasi baru
Soket suhu untuk aplikasi higienis dan industri
Modul I/O untuk PROFINET dan EtherNet/IP
Mengintegrasikan probe pengukuran langsung ke IO-Link
Encoder keamanan untuk mesin bergerak
Sensor tekanan PQ Cube menjadi standar baru
Strip LED yang fleksibel dengan warna RGB dan putih
Modul IO universal untuk IO-link
Modul kontrol untuk batang lampu LED RGBW
Sensor konduktivitas yang terbuat dari polipropilena
Pengatur posisi dengan presisi tinggi untuk katup industri
Adaptor pengelasan untuk tangki
Sensor induktif miniatur dengan konektor M8
Sensor sentuh Eternity untuk kontrol mesin
Sensor kelembapan oli untuk pemantauan kualitas
Platform persepsi yang fleksibel
O2U5: dua sensor vision dalam satu produk
Probe suhu permukaan pasif
Sensor aliran mekatronik yang dirancang untuk oli
Pengukuran udara kompresi presisi untuk manajemen energi yang efektif
Pengukur aliran higienis dengan IO-Link
Mendeteksi objek berukuran kecil dengan presisi tertinggi
Pemisahan antara otomatisasi dan jaringan IT dapat melindungi instalasi dari akses eksternal tanpa otorisasi
Modul input digital untuk PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, dan Modbus TCP
Memungkinkan pengoperasian dan perencanaan pemeliharaan untuk mesin bergerak yang dipakai di seluruh dunia secara terpusat
Komunikasi andal antara unit add-on dan unit traktor
Tambahan fungsi berguna untuk sensor
Pensinyalan umum melalui LED yang dapat dikonfigurasi dengan bebas
Display tegangan sinyal analog
Sensor induktif untuk jaminan kualitas menyeluruh dengan presisi tinggi