• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan

Pengontrol IIoT untuk kabinet kontrol

Andal dan serba bisa

Pengontrol IIoT adalah solusi PLC yang andal, komunikatif, dan fleksibel untuk digitalisasi mesin dan pabrik. Andal, karena dapat beroperasi pada suhu sekitar hingga 55 °C, prosesor quad-core 1,3 GHz-nya bekerja dengan performa tinggi. Komunikatif, karena menggunakan bahasa dan penerjemahan untuk berbagai protokol berbeda, apakah itu untuk koneksi ke jaringan IT maupun integrasi data I/O teknologi otomatisasi. Selain itu, koneksi Plug & Play untuk perangkat IO-Link juga dimungkinkan – termasuk interpretasi IODD. Fleksibel, karena pengontrol IIoT ini dapat diprogram dengan bebas melalui CODESYS V3.5.

Ingin mengelola perangkat ini dari jarak jauh? Bukan masalah, CODESYS Automation Server memungkinkan debugging serta visualisasi web dari jarak jauh.

Alat serba guna yang dapat memenuhi segala kebutuhan Anda

Koneksi ke cloud berbeda

Pengontrol IIoT memungkinkan untuk transmisi data yang telah direkam dan disiapkan ke berbagai platform cloud yang paling umum, seperti AWS, Microsoft Azure, dan AnyViz. Selain itu, pengontrol IIoT menggunakan bahasa digitalisasi standar yang banyak digunakan, seperti OPC UA dan MQTT. Jika data perlu direkam dan diproses secara real-time, input dapat dibaca dan outputnya bisa dikontrol dengan menggunakan protokol Ethernet Industri, seperti EtherCAT, EtherNet/IP, atau Modbus TCP.